Retour au sommaire

Dispositifs de coupure de sécurité

Dispositifs de coupure de sécurité PSR

Dispositifs de coupure de sécurité PSR

Si vous n'avez besoin que d'un nombre limité de fonctions de sécurité dans votre machine (un appareil par fonction), nos dispositifs de coupure de sécurité sont la solution optimale.

Les dispositifs de coupure de sécurité PSR de Phoenix Contact s'adaptent individuellement à vos exigences. Pour cela, il vous suffit de sélectionner les fonctions souhaitées, comme l'arrêt d'urgence ou une commande bimanuelle, puis de simplement connecter les dispositifs au relais de sécurité maître.

Vous garantissez ainsi une flexibilité élevée et un montage rapide et simple de votre système de sécurité.

Avantage : le connecteur sur profilé PSR-TBUS vous épargne un câblage complexe. Vous pouvez encliqueter facilement jusqu'à dix modules avec un total de 42 contacts sur le connecteur sur profilé, avec connexion au relais maître.

Grâce à la reconnaissance automatique du mode de fonctionnement, vous pouvez installer une sécurité fonctionnelle sans recourir à une configuration complexe.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55