Alimentations et alimentations sans interruption

Alimentations et alimentations sans interruption

Trois technologies - Un seul site

Les solutions innovantes d'alimentation garantissent une disponibilité maximale de vos installations.

Retour Technologies

Catégories

  • Technologie
    Technologie

    Nos produits POWER fournissent à votre application un niveau élevé de technicité et de qualité.

  • Domaines d'application
    Domaines dapplication

    Grâce à notre large savoir-faire, nous proposons des solutions d'alimentation basées sur des produits de haute valeur technologique, destinés à toutes les applications et à différents secteurs.

  • E-Learning
    E-Learning

    Informez-vous sur nos alimentations et alimentations sans interruption. Découvrez les fonctions et apprenez comment installer correctement le logiciel UPS-CONF.

  • Services
    Services Power Supplies

    Trouvez les produits ou les solutions adaptés à votre application individuelle.

Phoenix Contact Power Supplies GmbH unit sur le site de Paderborn les compétences dans le domaine des technologies d'alimentation en tension. Nos alimentations, nos convertisseurs DC/DC, nos modules de redondance et nos alimentations sans interruption sont des références sur le marché tant sur le plan technique que qualitatif.

Laissez-vous convaincre par nos compétences en matière de technologie et découvrez les solutions innovantes d'alimentation de Phoenix Contact. Informez-vous sur les technologies et les détails techniques, découvrez différents domaines d'application et trouvez la solution adaptée à votre application.

Un exemple d'innovation : alimentation QUINT POWER personnalisable avec interface NFC

Chaque application est individuelle et nécessite une alimentation individuelle pour garantir une disponibilité maximale de l'installation. Avec QUINT POWER, Phoenix Contact propose désormais la toute première alimentation personnalisable au monde, qui peut également être livrée préparamétrée selon vos souhaits.

Pour que chaque machine et installation soit alimentée de manière fiable, la nouvelle alimentation peut être paramétrée en toute flexibilité. Il est ainsi possible d'adapter les seuils de notification et les courbes caractéristiques aux besoins de l'installation via l'interface intégrée NFC. Si l'alimentation est paramétrée de manière optimale, vous transmettez les valeurs sur d'autres appareils de manière aisée à l'aide de l'appli ou du logiciel.

Industrie 4.0 – Nos solutions d'avenir

Solutions davenir  

Solutions d'avenir

L'avenir commence chez nous.

Assurez la pérennité de votre production avec notre expérience et nos solutions. Nous investissons dans le développement d'appareils toujours plus intelligents et personnalisables et ouvrons de nouvelles perspectives. Avec la technologie NFC (Near Field Communication), vous pouvez paramétrer pour la première fois des alimentations pendant le fonctionnement à l'aide d'appareils mobiles. Adaptez les seuils de notification et les courbes caractéristiques précisément aux besoins de l'installation.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55