Mécanismes de diagnostic

Le concept de diagnostic de PROFINET est basé en première ligne sur les fonctions de diagnostic intégrées dans le protocole PROFINET. De plus, la capacité de communication TCP/IP permet également d'utiliser les appareils SNMP (Simple Network Management Protocol) ou à technologie de serveur Web à des fins de diagnostic.

Diagnostic PROFINET

Diagnostic PROFINET  

Mécanismes de diagnostic dans PROFINET

Dans le cadre du diagnostic PROFINET, les appareils signalent une erreur via le transfert d'E/S cyclique. En parallèle, une alarme est générée via la communication acyclique et transmise à la commande.

Les alarmes se répartissent en deux groupes :

  • Les erreurs sont envoyées sous forme d'alarme de diagnostic avec les paramètres correspondants. Les paramètres peuvent comprendre des codes d'erreur propres à PROFINET, des codes d'erreur propres aux appareils ou des tables d'erreurs propres aux appareils.
  • Les messages d'usure ou les informations similaires relatives à un diagnostic anticipé peuvent être signalés via deux niveaux de priorité de demande de maintenance.

Le texte descriptif de la cause d'une erreur correspondant à un code d'erreur figure dans le fichier GSD propre à un appareil. Vous pouvez représenter de manière conviviale sous forme de texte tous les messages d'erreurs des outils de diagnostic. Plus le message d'erreur fourni pas l'appareil est précis, plus le diagnostic affiché dans la commande ou le système d'ingénierie est exact.

Détermination de la topologie

Détermination de la topologie avec PROFINET  

Représentation claire des réseaux même étendus

Pour pouvoir représenter les messages de diagnostic avec précision dans un réseau câblé flexible, PROFINET utilise le protocole IEEE standardisé LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Pendant l'établissement de la connexion, les appareils échangent leur nom et leur numéro de port via LLDP avec les composants voisins.

Le nom de l'appareil doit être clair parce que l'échange de données est envoyé également à un appareil via le nom de cet appareil. Les informations de voisinage contenues dans les appareils peuvent être lues via le protocole SNMP ou PROFINET.

Si tous les équipements bus utilisés dans le réseau prennent en charge le protocole LLDP, il est possible d'établir une topologie exacte dans l'outil de diagnostic. Ainsi, le message d'erreur peut être affiché directement sur l'appareil ou le port.

Diagnostic basé SNMP et Web

Diagnostic basé SNMP et Web  

Diagnostic par serveur Web ou gestionnaire SNMP

Outre les mécanismes typiques de PROFINET, ce système de bus de terrain propose également d'autres fonctions utiles : SNMP (Simple Network Management Protocol) est une norme Ethernet internationalement reconnue pour la gestion des réseaux.

L'agent SNMP fonctionne sur les appareils PROFINET ; celui-ci peut envoyer au gestionnaire SNMP ou à un Trap-Receiver des traps SNMP ainsi que des messages d'erreur. Le Trap-Receiver représente les messages ou récupère des informations supplémentaires sur l'appareil via SNMP.

Un serveur Web, désormais intégré dans de nombreux appareils, offre une possibilité supplémentaire de diagnostic. Un navigateur usuel sur une plate-forme PC permet d'appeler directement des pages de diagnostic via HTTP sur les appareils. Ainsi, chaque constructeur peut représenter au mieux ses propres informations de diagnostic sans avoir à installer un outil de diagnostic sur la plate-forme PC.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55