Retour au sommaire

Protocoles de communication

Protocoles de communication

Connexion fiable de tous les équipements sur le terrain

Outre le protocole OPC UA, la nouvelle plateforme de commande prend également en charge de nombreux autres protocoles de communication. La technologie PLCnext assure non seulement la communication verticale, c'est-à-dire vers le système de contrôle ou vers le Proficloud de Phoenix Contact, mais également l'échange de données horizontal, c'est-à-dire entre les différents automates.

La connexion avec le niveau de terrain conventionnel reste également maintenue. Outre les protocoles PROFINET, CANopen et Modbus, des protocoles de téléexploitation tels que CEI 60870-5-104 et 101 sont également pris en charge.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext