Retour au sommaire

Installations éoliennes

On estime que les éoliennes très exposées, comme par exemple les parcs éoliens offshore, présentent un risque particulière élevé de coup de foudre. Dans ce type d'installations, il est par principe très difficile, voire impossible, de mettre en place une mesure de protection contre la foudre sans failles. De telles situations impliquent l'installation d'un système de mesure du courant de foudre.

Présentation du principe d'une application LM-S en prenant l'exemple d'une éolienne

Présentation du principe d'une application LM-S en prenant l'exemple d'une éolienne

La figure présente l'agencement des différents composants système sur une éolienne. Chaque dérivation de courant de foudre d'une pale d'éolienne dispose d'un capteur. L'unité d'évaluation se trouve dans une armoire électrique dans le moyeu. La connexion du signal entre les capteurs et l'unité d'évaluation s'effectue à l'aide de fibres optiques. La connexion Ethernet avec la commande centrale est raccordée entre la nacelle et la cabine par des bagues collectrices. L'unité d'évaluation fonctionne avec une tension continue de 24 Volt.
 
Si nécessaire un contact à distance est monté sur la commande. Celui-ci permet de plus de signaler chaque coup de foudre, ou d'évaluer le nombre d'évènements.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55