Retour au sommaire

Avantages

Surveiller des bâtiments et des installations de façon fiable

Système de mesure du courant de foudre LM-S  

Système de mesure du courant de foudre LM-S

L'installation de ce nouveau système permet de rendre la production décentralisée d'énergie plus sécurisée. Les coups de foudre sont relevés et évalués en permanence. Cela permet une réaction immédiate par rapport aux charges liées à des coups de foudre et aux dommages éventuels en résultant. Cette maintenance préventive permet de minimiser les dommages indirects et les durées de défaillances élevées ainsi que les tâches de maintenance inutiles.

Le système relève une plage de mesure du courant de choc allant de +/-5 kA à 250 kA. Il détecte aussi bien les courants positifs que négatifs, ainsi que l'intensité de courant correspondante. Cela permet d'obtenir une analyse détaillée du courant de foudre (Imax, dI/dt, énergie spécifique, charge).

Grâce au principe de mesure optique et à la transmission optique de signaux, aucune transmission de grandeurs de perturbations électriques n'est à craindre dans la zone comportant des composants électroniques sensibles.

Le système a été conçu de façon modulaire et peut donc être utilisé de façon flexible. La version robuste du LM-S en fait un dispositif extrêmement résistant aux fluctuations extrêmes de température et aux influences météorologiques, et de plus résistant aux chocs et aux vibrations.

Le système de mesure du courant de foudre permet de détecter des dommages à venir et donc d'éviter les frais indirects en résultant. Voici les arguments en faveur de l'installation d'un tel système :

  • Limitation des dommages consécutifs
  • Diminution de la durée des défaillances
  • Gain en termes de coûts
  • Disponibilité élevée des installations

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55