Centrale thermique RWE Westphalie : technologie sans fil stable grâce à la nature

Système sans fil Radioline pour l'intégration économique de points de mesure éloignés

Tour de refroidissement de la centrale RWE Westphalie à Hamm-Uentrup

Tour de refroidissement de la centrale RWE Westphalie à Hamm-Uentrup

Dans les installations aux infrastructures étendues, des données doivent être transmises fréquemment depuis des postes extérieurs distants vers la centrale de commande.

La centrale thermique de RWE en Westphalie utilise pour cela le système sans fil Radioline de Phoenix Contact, compatible avec le milieu industriel. Il est ainsi facile de transmettre, de manière aisée et économique, au système de commande, des valeurs de mesure enregistrées à des fins de documentation.

Application

RWE compte parmi les plus grands producteurs d'électricité d'Allemagne. L'une des nombreuses centrales RWE en fonctionnement se trouve dans la région de Lippe-Aue, à l'est du district de Hamm-Uentrup.

Dans le cadre de processus de refroidissement, on prélève l'eau de la rivière voisine, la Lippe, pour compenser les pertes dues à l'évaporation lors de l'évacuation de la chaleur via les tours de refroidissement. Dans le même temps, une partie de l'eau de la tour de refroidissement retourne dans la Lippe avec les eaux usées purifiées des installations de désulfuration des gaz de fumée (REA). Par conséquent, l'exploitant de la centrale doit présenter aux autorisés un document reprenant l'alimentation et l'évacuation de l'eau de refroidissement sous forme de mesures de niveau et de température.

Dans ce contexte, les responsables se trouvaient devant un véritable défi : relier les points de mesure de la température et du niveau disposés à l'extérieur de la centrale de Westphalie avec le système de commande central, qui enregistre les valeurs et les archive. Outre la connexion de communication des équipements éloignés des bâtiments centraux, il était nécessaire d'alimenter en énergie les dispositifs techniques de mesure et de transmission installés dans la plupart des stations de conception autarcique.

Solution

Point de mesure de niveau et de température sur la Lippe

Point de mesure de niveau et de température à énergie autonome sur la Lippe

Alimentation en énergie autarcique par installation photovoltaïque

Étant donné que la pose de conduites est complexe et chère, les responsables de RWE ont choisi un couplage sans fil des stations via le système sans fil Radioline de Phoenix Contact.

La sonde de température installée sur les deux points de mesure au niveau de la rivière et les composants sans fil sont alimentés avec l'énergie nécessaire grâce à une installation photovoltaïque autonome de Phoenix Contact, conçue spécifiquement pour la puissance requise.

Coffret de commande avec modules sans fil Radioline

Les modules sans fil Radioline transmettent les signaux au destinataire

Transmission fiable des signaux sur de grandes distances

Les points de mesure doivent parcourir une distance pouvant atteindre 1 000 mètres jusqu'au bâtiment de la centrale, dans lequel se fait le couplage au système de commande. Une prairie à la visibilité dégagée s'étend entre les antennes installées sur les points de mesure et sur le toit du bâtiment.

Le système Radioline prend en charge la mise en place d'un réseau maillé autoréparateur, dans lequel chaque appareil sans fil fonctionne comme un répéteur et peut ainsi transmettre les données aux autres participants. Par conséquent, en cas de défaillance d'un chemin de communication direct, le système sans fil recherche automatiquement une connexion alternative via un autre module Radioline fonctionnant dans le réseau.

Les modules sans fil de la gamme de produits Radioline se basent sur la version 2.0 de la technologie Trusted-Wireless, développée par Phoenix Contact. Le processus, qui intervient sur la bande de fréquence 2,4 GHz sans licence, se caractérise par sa robustesse et sa fiabilité ainsi que par sa large portée, qui en cas de visibilité dégagée peut atteindre plusieurs kilomètres. La centrale dispose ainsi d'une solution de communication fiable et compatible avec les exigences industrielles.

Présentation du fonctionnement du Mapping E/S

Répartition aisée des signaux E/S via le Mapping E/S

Installation et mise en service faciles du système sans fil

La société PBE Esser GmbH, située à Bergheim et fournisseur de longue date de RWE, a pris en charge l'installation et la mise en service des composants prééquipés. Celle-ci s'est avérée facile que ce soit pour le système Radioline que pour l'installation photovoltaïque. Les points de mesure éloignés transmettent désormais les signaux de température et de niveau ainsi que les messages d'erreur numériques au système de commande.

La solution sans fil permet ainsi un remplacement économique des câbles de signaux E/S. A l'aide du Mapping E/S, les données sont réparties dans le réseau sans fil, sans assistance logicielle, d'une simple activation d'une molette blanche. Pour connecter le module d'entrée avec le module de sortie, il suffit à l'utilisateur de régler l'adresse Map E/S sur les deux modules, par exemple 23, et il tire un câble pour ainsi dire sans fil entre les stations.

Conclusion

Les responsables de la centrale de Westphalie ont économisé de l'argent et du temps grâce à l'utilisation du système sans fil Radioline et de l'alimentation en tension autonome via une installation photovoltaïque. Car il n'a pas été nécessaire de poser un quelconque câble pour la transmission des valeurs de température et de niveau nécessaires à la tenue de la documentation, des postes de mesure situés sur la Lippe.

Grâce à cette solution robuste, flexible et facilement manipulable, il est possible de raccorder rapidement et aisément les futurs bâtiments extérieurs au système de commande.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55