Liens et téléchargements

Liens et téléchargements

Vous souhaitez en savoir plus ?

Vous découvrirez ici des informations approfondies sur le thème de la technologie Industrial Wireless.

Outil de simulation sans fil

L'outil Wireless Simulation Tool est un logiciel de simulation qui vous accompagne dans la planification des systèmes sans fil en environnement industriel. Il vous aide à évaluer le nombre et la position des composants sans fil nécessaires et simule à partir de ces informations la qualité de la couverture sans fil :

  • Combien de points d'accès sont nécessaires pour couvrir la surface requise par technologie sans fil ?
  • Quelle est la meilleure position de montage en termes de communication sans fil ?
  • Qu'apporte l'utilisation d'antennes spéciales ?
  • Quelle est l'influence des longs câbles d'antenne prévus ?

Livre blanc de Phoenix Contact

Si vous souhaitez des informations approfondies sur les différentes technologies sans fil et votre application, le livre blanc est à votre disposition avec les thèmes suivants :

Description Langue État
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,59 MB]
Principes de base et application pratique
anglais 29.09.2017
Mécanismes de coexistence de Bluetooth Factory Line [PDF, 0,47 MB]
Pour un fonctionnement en parallèle sans perturbation avec Wireless LAN
anglais 07.09.2015
Sécurité fonctionnelle via Wireless Ethernet [PDF, 1,79 MB]
Transmission sécurisée des données
anglais 07.09.2015
Systèmes de télémaintenance et de téléexploitation [PDF, 0,74 MB]
Introduction aux systèmes de télémaintenance et de téléexploitation pour la surveillance d'installations
anglais 07.09.2015

Informations provenant du groupe de travail du ZVEI : La technologie sans fil dans l'automatisation

Phoenix Contact collabore activement au sein de différents groupes de travail pour l'utilisation des technologies sans fil dans l'industrie. Deux publications du groupe de travail ZVEI « La technologie sans fil dans l'automatisation » sont parues et vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site internet du ZVEI :

  • Solutions sans fil dans l'automatisation - Présentation et aides à la décision
    Y sont décrits les exigences imposées aux solutions sans fil, les aspects coûts-bénéfices et les aspects techniques du choix du système.
  • Coexistence de systèmes sans fil dans la technique d'automatisation
    Quatorze fabricants de technique d'automatisation électrique expliquent comment les solutions sans fil peuvent fonctionner en parallèle sans perturbations.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55