Technologie d'antenne

Technologie d'antenne

Une réception toujours opérationnelle

Plus de puissance avec la technologie d'antenne adaptée.

Retour Industrial Wireless

Catégories

La puissance d'une installation sans fil est influencée dans une large mesure par le système d'antenne. L'utilisation d'antennes parfaitement adaptées peut augmenter de manière significative la performance d'un réseau sans fil, pour cette raison cette partie de l'installation requiert une attention minutieuse.

Antennes omnidirectionnelles

Directivité d'une antenne omnidirectionnelle  

Directivité d'une antenne omnidirectionnelle

Les antennes omnidirectionnelles sont utilisées lorsque les modules sans fil se trouvent ou sont mobiles dans différentes directions. En raison de leur gain faible, elles conviennent plutôt pour des distances courtes à moyennes. En cas d'environnement réfléchissant en intérieur et d'absence de contact visuel, le signal peut arriver de l'émetteur au destinataire, via le phénomène réfléchissant. Il convient de veiller à ce que l'antenne omnidirectionnelle ne soit pas installée à proximité directe de surfaces réfléchissantes (métalliques).

L'antenne est donc idéalement installée lorsqu'elle est fixée au sommet d'un mât ou sur une armoire électrique puisqu'elle dispose ainsi du champ d'action le plus large possible, et ce, dans toutes les directions. Plusieurs antennes omnidirectionnelles doivent être montées en respectant une distance suffisante les unes par rapport aux autres.

Domaines d'utilisation typiques

  • Franchissement de distances courtes à moyennes
  • Réseaux avec de nombreux participants dans différentes directions
  • Applications à déplacement libre

Antennes directives

Directivité d'une antenne directionnelle  

Directivité d'une antenne directionnelle

L'utilisation d'antennes directionnelles est recommandée pour des stations éloignées et fixes uniquement s'il convient de parcourir de grandes distances tout en disposant d'un contact visuel. Les antennes directionnelles émettent la puissance d'émission dans une direction favorite. Cela augmente la portée et diminue la probabilité de perturbations dues à d'autres utilisateurs situés en dehors de la zone de rayonnement.

Plus le gain d'une antenne directionnelle est élevé, plus la zone de rayonnement est étroite (angle d'ouverture). Cela nécessite un alignement précis des antennes les unes par rapport aux autres.

Domaines d'utilisation typiques

  • Franchissement de distances importantes
  • Liaisons point à point
  • Applications stationnaires ou à déplacement linéaire

Technologie d'antenne pour l'intérieur

Vous devez installer un plugin Adobe Flash pour pouvoir afficher le contenu de cette vidéo.

Get Adobe Flash player

Technologie d'antenne pour l'extérieur

Vous devez installer un plugin Adobe Flash pour pouvoir afficher le contenu de cette vidéo.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55