Raccordement Power-Turn

Raccordement Power-Turn

Basculement aisé

Raccordez vos grands connecteurs jusqu'à 185 mm² rapidement et en toute sécurité.

La connectique à ressort Power-Turn, dont le brevet a été déposé, permet de raccorder de grands conducteurs compris entre 16 et 185 mm² rapidement et facilement à l'aide d'un simple tournevis et d'un actionnement unique du levier.

Avantages

  • Raccordement du conducteur rapide et simple à l'aide du principe du levier basculant sans outil ou de la technique d'insertion directe
  • Raccordement aisé de grands conducteurs grâce à un sens latéral de raccordement
  • Utilisation intuitive grâce à un levier d'actionnement de couleurs distinctes

Avec jusqu'à trois ressorts de pression en acier à ressort de haute qualité, combinés à un fond du corps du bloc de jonction prismatique, et l'utilisation d'alliages de cuivre haut de gamme, le raccordement du conducteur est résistant à long terme et protégé contre les vibrations.

Si le levier d'actionnement est abaissé, il est également possible d’enficher directement les conducteurs sans outil.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55