Modes de raccordement

Modes de raccordement

Pour signaux, données et puissance

Chez nous, vous trouverez toujours la bonne technologie de raccordement adaptée à votre application.

Retour Technologies

Catégories

  • Raccordement vissé
    Raccordement vissé

    La technique de raccordement vissé de Phoenix Contact vous convaincra avec son raccordement de conducteur sans entretien et offre une flexibilité maximale avec le raccordement multi-conducteurs.

  • Raccordement à ressort
    Raccordement à ressort

    Avec la technique de raccordement à ressort de Phoenix Contact, vous choisissez un confort élevé de raccordement et une utilisation intuitive.

  • Raccordement autodénudant
    Raccordement autodénudant

    Le raccordement autodénudant QUICKON de Phoenix Contact étonne de par sa connexion rotative avec contact de coupe breveté permettant d'économiser de l'espace.

  • Raccordement Pierce
    Raccordement Pierce

    Le raccordement Pierce de Phoenix Contact est une connectique sûre sans préparation des conducteurs.

  • Raccordement à sertir
    Raccordement à sertir

    La technique de raccordement à sertir de Phoenix Contact permet un raccordement rapide et automatisé lorsque les câbles doivent être équipés en grand nombre.

  • Raccordement par tige filetée
    Raccordement par tige filetée

    Le raccordement par tige filetée est conçu tout spécialement pour permettre un câblage aisé des cosses à fourche et des cosses à anneaux.

Avantages

  • Une technologie de raccordement adaptée à chaque application
  • Raccordement aisé et rapide du conducteur grâce à des caractéristiques de conception innovantes
  • Raccordement électrique sûr et pérenne grâce à des matériaux de haute qualité

Un exemple d'innovation : la connectique Push-in

La connectique Push-in est conçue pour le raccordement direct du conducteur : les conducteurs rigides ou munis d'embouts peuvent être mis en contact directement et sans outil à l'emplacement choisi.

Le contour spécial du ressort permet d'enficher simplement les conducteurs dotés d'un embout à partir de 0,34 mm². Des forces d'insertion faibles facilitent considérablement le câblage. L'ouverture du ressort, qu'il s'agisse de libérer des conducteurs ou de raccorder des conducteurs souples sans embout à partir de 0,14 mm², se fait via le loquet – simplement et sans contact direct avec les pièces conductrices.

Le ressort de contact spécial, fabriqué en acier à ressorts de qualité, garantit des forces de contact et d'ouverture maximales, ainsi qu'un contact résistant aux vibrations et étanche au gaz.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55