Retour au sommaire

Avantages

Disjoncteurs modernes dans l'intérêt du client

  • Protection fiable des charges raccordées
  • Sécurité intégrée élevée
  • Protection sélective
  • Surveillance centralisée des circuits avec signalisation d'états à distance
  • Possibilité de réenclenchement pratique
  • Disponibilité élevée de l'installation
  • Possibilités d'utilisation multiples
Haut de la page
Espace réduit – sécurité élevée : grâce à leur forme étroite, les disjoncteurs ont leur place dans presque tous les types d'armoires électriques

Caractéristiques principales

  • Déconnexion fiable en cas de défaillance, même en présence de fortes résistances de lignes ou de longues lignes grâce à la limitation de courant active
  • Remise en service rapide après défaillance via l'interrupteur Marche/Arrêt intégré
  • Information d'états indépendante du lieu grâce à des concepts de surveillance et de communication à distance éprouvés
  • Protection d'appareils adaptée et sûre grâce à une gradation fine du courant nominal
  • Installation peu encombrante grâce à sa forme compacte et sa largeur de 12 mm
  • Niveau de service élevé grâce au concept de boîtier enfichable unique
  • Possibilité de contrôle centralisé grâce à l'entrée de réinitialisation ou de commande à distance
  • Installation rapide grâce au concept de pontage complet pour tous les potentiels récurrents de l'élément de base

 

  • Déconnexion fiable en cas de défaillance, même en présence de fortes résistances de lignes ou de longues lignes, grâce à la courbe de déclenchement SFB
  • Remise en service rapide après défaillance via l'interrupteur Marche/Arrêt intégré
  • Information d'états indépendante du lieu grâce à des concepts de surveillance et de communication à distance éprouvés
  • Protection d'appareils adaptée et sûre grâce à des gradations fines du courant nominal
  • Installation peu encombrante grâce à sa forme compacte et sa largeur de 12 mm
  • Niveau de service élevé grâce au concept de boîtier enfichable unique
  • Possibilité de contrôle centralisé grâce à l'entrée de réinitialisation ou de commande à distance
  • Installation rapide grâce au concept de pontage complet pour tous les potentiels récurrents de l'élément de base

Les disjoncteurs d'appareils de la gamme de produits CB sont compacts avec une gradation fine du courant nominal. Les disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques et électroniques
sont dotés d'un concept élaboré de signalisation à distance qui permet de surveiller le fonctionnement indépendamment du lieu.

Ces disjoncteurs sont modulaires et enfichables et permettent l'installation au préalable des circuits avec les éléments de base. Les disjoncteurs requis peuvent être sélectionnés plus tard et enfichés dans les éléments de base pré-installés. Si des modifications effectuées sur l'installation ont une influence sur l'intensité nominale des circuits protégés, un connecteur de disjoncteur peut être remplacé sans câblage.

Le concept d'installation flexible des disjoncteurs modulaires offre des possibilités d'utilisation infinies. La version monocanal permet de combiner différents calibres de fusible dans toutes la zone disponible.

Haut de la page

Éléments de base pour disjoncteurs d'appareils

Élément de base avec raccordement Push-in ou vissé  

Élément de base, au choix avec raccordement Push-in ou vissé

Les éléments de base sont disponibles avec bornes à vis et raccordement Push-in. Le raccordement des conducteurs avec la moderne technique Push-in est facile et permet de gagner du temps lors de l'installation.

Les conducteurs rigides ou équipés d'embouts sont introduits dans les conduits de descente sans outil. Le ressort des contacts s'ouvre automatiquement sous l'effet d'une légère pression, et le conducteur est alors poussé contres la barre conductrice. Les conducteurs de 0,12 mm² à 6 mm² peuvent ainsi être raccordés sans peine avec la technologie Push-in. L'élément de base est également disponible avec un raccordement vissé.

Haut de la page

Concept de pontage

Ponts enfichables pour la répartition du potentiel en cas d'installation en série  

Ponts enfichables pour la répartition du potentiel en cas d'installation en série

Le concept de pontage intégral facilite grandement le câblage des potentiels de même type dans les groupes de disjoncteurs. Les ponts enfichables permettent une répartition rapide et individuelle du potentiel lors de l'installation juxtaposée de plusieurs disjoncteurs d'appareils.

Avec un double pontage, l'alimentation peut atteindre 41 A. Les raccordements de signalisation à distance peuvent également être connectés avec des ponts enfichables.

Haut de la page

Panneaux disjoncteurs thermomagnétiques

Les panneaux de disjoncteurs d'appareils multicanaux sont notamment utilisés dans le domaine de la construction de machines série ou dans la technologie de commande et des procédés. Pour des applications inchangées récurrentes, les variantes préfabriquées à plusieurs canaux peuvent facilement être intégrées au concept de l'installation.

Grâce à la répartition centralisée du potentiel, le temps d'installation est considérablement réduit. Les panneaux peuvent être équipés de disjoncteurs thermomagnétiques de manière individuelle pour une utilisation polyvalente. Ils peuvent être raccordés à cinq bornes par circuit de protection maximum. Ainsi, ces panneaux associent les avantages techniques de la gamme de disjoncteurs d'appareils CB TM1... à une répartition du potentiel facile et compacte.

Vos avantages en détail :

  • Temps d'installation réduit grâce aux panneaux disjoncteurs multicanaux (à 4, 8 ou 12 canaux)
  • Jusqu'à 35 % d'espace économisé grâce à une structure modulaire compacte
  • Courant résiduel de 60 A pour l'alimentation grâce à l'intensité admissible élevée du panneau
  • Protection de groupe performante avec intensités nominales élevées, jusqu'à 12 A par canal
  • Raccordement sûr de cinq circuits par canal maximum avec bornes doubles à cinq pôles individuelles
  • Information d'états indépendante du lieu grâce à la signalisation à distance intégrée en deux groupes
  • Niveau de service élevé grâce au concept de boîtier enfichable unique
  • Équipement variable grâce à l'utilisation de fiches de protection standard de la gamme de produits des disjoncteurs modulaires

 

Haut de la page

Caractéristiques des panneaux disjoncteurs

Panneaux disjoncteurs  

Panneaux disjoncteurs

  1. Signalisation à distance intégrée en deux groupes
  2. Pont enfichable pour montage en série de groupes de signalisation à distance
  3. Disjoncteur avec courbe de déclenchement F1, M1 ou SFB, jusqu'à 12 A par canal
  4. Bornes de raccordement Plus, 5 x 2,5 mm2
  5. Bornes de raccordement Moins, 5 x 2,5 mm2
  6. Toutes les bornes de raccordement Push-in
  7. Embase UM-Pro avec résistance thermique accrue
  8. Alimentation des bornes 2 x 2 x16 mm2, jusqu'à 60 A, convient pour le raccordement d'une alimentation redondante

 

Haut de la page

Disjoncteurs thermiques

Principales caractéristiques :

  • Protection d'appareils adaptée et sûre grâce à une gradation fine du courant nominal
  • Remise en service rapide après défaillance via l'interrupteur mécanique intégré
  • Installation peu encombrante grâce à sa forme compacte
  • Profil d'enfichage standardisé pour porte-fusible conforme aux cartouches de fusibles plats selon ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
  • Installation rapide grâce au concept de pontage standard des accessoires CLIPLINE complete
  • Niveau de service élevé grâce à son enfichabilité
Haut de la page

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55