Retour au sommaire

Démarreur moteur hybride plus protection contre les courts-circuits

Les démarreurs moteur hybrides avec fusibles intégrés peuvent également être montés directement sur des systèmes de barres collectrices de courant. Cela vous permet de gagner du temps et de l'argent, en particulier dans de grandes installations. Par ailleurs, une connexion à SmartWire-DT™ est possible.

Graphique d'application pour démarreur moteur hybride  

CONTACTRON plus protection contre les courts-circuits

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55