Domaines d'application

Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact

Blindage parfaitement sûr

Advanced Shielding Technology permet d'optimiser le design actuel des connecteurs M8 et M12.

Sollicitations mécaniques

Sollicitation mécanique due aux chaînes porte-câbles  

Fiabilité absolue

Advanced Shielding Technology garantit une résistance aux chocs et aux vibrations en cas de sollicitations mécaniques élevées dans des applications avec torsion, chaînes porte-câbles ou robotiques.

Machines et installations de production

Disponibilité maximale de linstallation  

Sécurité absolue

Si un court-circuit se produit au niveau des pièces de la machine, avec l'Advanced Shielding Technology, un courant peut circuler à travers le blindage jusqu'au déclenchement des fusibles. Grâce au faible échauffement, le blindage sur une grande surface augmente la sécurité et réduit le risque d'incendie.

Environnement à forte sollicitation électromagnétique

Protection CEM dans des applications avec robotique  

Durabilité absolue sur le long terme

Dans le domaine des installations de production intelligentes et des réseaux industriels, Advanced Shielding Technology permet de transmettre de manière durable des volumes de données élevés et des vitesses de transmission sans cesse croissantes pouvant atteindre 40 Gbit/s. L'amélioration de la capacité de dérivation de protection offre alors une protection fiable contre les perturbations électromagnétiques.

Technique d'entraînement

Surtensions transitoires grâce aux opérations de commutation de charges inductives  

Résistance absolue

Des tensions élevées se produisent brièvement lors de la commutation de charges inductives telles que les moteurs. Les connecteurs précâblés équipés de l'Advanced Shielding Technology résistent aux surtensions transitoires grâce à la connexion sans faille des nappes blindées et des connecteurs et garantissent une disponibilité plus élevée de l'installation.

Utilisation à l'extérieur

Foudre en cas dutilisation à lextérieur  

Solidité absolue

Grâce à la connexion robuste et au recouvrement de blindage à 360°, les connecteurs équipés de l'Advanced Shielding Technology résistent facilement même à la foudre et aux pointes de courant jusqu'à 20 kA. Ils sont ainsi parfaitement adaptés à une utilisation à l'extérieur.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55