WirelessHART

Le sans-fil au service des applications de process

Le sans-fil au service des applications de process

Communication HART éprouvée pour votre réseau : existe maintenant avec la technologie sans fil.

Retour HART

Catégories

Rechercher dans WirelessHART

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les appareils WirelessHART de Phoenix Contact, bénéficiez notamment d'une communication HART sans fil dans l'industrie des process.

Avantages

  • Intégration facile de nouvelles stations grâce à la technologie sans fil WirelessHART
  • Utilisation universelle car norme internationale dans la bande de fréquence libre 2,4 GHz
  • Communication flexible grâce aux fonctions supplémentaires pour l'intégration de données non HART

WirelessHART : idéal pour des extensions et de nouvelles applications

Logo WirelessHART  

WirelessHART : le sans-fil au service des applications de process

WirelessHART vous permet d'agrandir facilement un système HART câblé sans devoir le remplacer. Intégrez des stations E/S ou des données de diagnostic sans problèmes dans votre communication.

Avec WirelessHART, vous pouvez installer en quelques secondes de nouveaux systèmes nécessaires à des systèmes câblés. Autres avantages :

  • frais d'installation réduits
  • frais de matériel et temps d'installation peu élevés
  • retard limité par les homologations en raison de licence libre   

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55