Retour au sommaire

Application de visualisation : utilisation et surveillance avec les équipements terminaux mobiles

Avec l'application de visualisation Visu+ mobile de Phoenix Contact, vous pouvez visualiser votre installation sur smartphone et tablette. Comme Visu+ mobile vous permet d'accéder partout et à tout moment à votre installation, vous pouvez concevoir des concepts de surveillance et de commande flexibles.

Visu+ mobile  

Accès aux installations partout et à tout moment

L'application Visu+ mobile est l'extension flexible du logiciel de visualisation Visu+. 

  • Le serveur Web Visu+ requis pour l'application est préinstallé dans de nombreux appareils de Phoenix Contact, comme les écrans tactiles. 
  • Il suffit d'ajouter à la licence des PC industriels l'option Web pour pouvoir utiliser Visu+ mobile avec Visu+. 

Il devient alors possible de commander jusqu'à 100 clients avec un écran tactile ou un PC industriel.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55