Retour au sommaire

Visualisation haute performance avec la technologie SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) correspond à un contrôle et à une surveillance informatisés de process techniques. L'interface de visualisation sert à coordonner les interactions entre l'homme et la machine.

Les visualisation équipées de fonctions SCADA vous séduiront par leur modularité et leur polyvalence. Elles peuvent être installées partout où des machines, des installations ou des process automatisés doivent être utilisés et surveillés.

La surveillance décentralisée d'une installation, par exemple à partir d'un PC ou d'autres appareils IHM (interface homme-machine), permet de supprimer les affichages actuels comme les commutateurs ou les appareils de signalisation.

Votre avantage : SCADA prend en charge les standards habituels en matière de formats de données ou de communication.

C'est possible avec SCADA

Possibilités infinies avec les visualisations SCADA  

Possibilités infinies avec les visualisations SCADA

Polyvalence de fonctions unique avec le logiciel de visualisation SCADA.

  • Utiliser et surveiller des installations et des machines
  • Statistiques : par exemple l'affichage de courbes présentant les données mesurées
  • Alarmes : surveillance de valeurs de process en fonction d'états admissibles ou non-admissibles, notification de l'utilisateur incluse
  • Enregistrement de données : sauvegarde de données dans une banque de données pour une analyse ultérieure ou une représentation graphique
  • Gestion de l'utilisateur : cession et limitation des droits d'utilisateur
  • Transmission de rapports : analyse de données collectées et affichage des données sous forme de rapport

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55