Retour au sommaire

Switches non administrables 1800 et 1900

Deux switches non administrables de type 19“

Les switches non administrables des gammes 1800 et 1900 permettent de connecter jusqu'à 24 équipements réseau grâce à la haute densité de port. Grâce à leur type plat de 19", les appareils sont adaptés aux centres de données et salles de contrôle.

Diagnostic aisé par LED

LED de diagnostic dans le switch 19“  

Les LED du switch permettent de diagnostiquer facilement la connexion

Les switches non administrables des gammes 1800 et 1900 sont dotés de deux LED sur chacun des 24 ports afin d'effectuer un diagnostic de l'activité des ports. Outre la vitesse de transmission actuelle, le flux de données actif sur le port est également indiqué. Ainsi, l'utilisateur peut rapidement voir si une connexion est rompue, par exemple à cause d'un câble défectueux.

Alimentation en tension adaptée au lieu d'installation

Armoire électrique 19“  

Les switches non administrables 1800 et 1900 fonctionnent via du courant alternatif pour pouvoir être utilisés dans des armoires de 19"

Les switches non administrables des gammes 1800 et 1900 fonctionnent via du courant alternatif fourni par le circuit d'alimentation. Cette caractéristique les différencie des switches sur profilé. Ils conviennent parfaitement pour être montés dans des armoires de serveurs possédant des insertions de 19". Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un bloc d'alimentation supplémentaire pour l'alimentation 24/48 V DC.

Présentations des switches FL 1800 et 1900

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Vitesse de transmission10/100 Mbits/s10/100/1000 Mbit/s
Alimentation en tension100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
Plage de température0  C ... 60  C0  C ... 60  C
Indice de protectionIP20IP20
Particularités

Type 19"

QoS

Type 19"

QoS
HomologationsCE, UL, KCCE, UL

Aller à la liste des switches non administrables 1800 et 1900.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55