Retour au sommaire

Switches non manageables 1000 et 1100

Trois switches non manageables de la série 1000 et 1100

Les switches non manageables des séries FL SWITCH 1000 et 1100 représentent la génération de pointe dans notre portefeuille des switches Ethernet non manageables. Ces switches sont adaptés à un grand nombre d'applications d'automatisation, et disposent de différentes vitesses de transmission, et d'options d'installation.

C'est simple : déballer, raccorder et utiliser

DEL détat du FL SWITCH 1000  

Switch non manageable avec DEL d'état

Les switches des séries 1000 et 1100 sont entièrement Plug & Play, et aucune configuration n'est nécessaire. Chaque utilisateur peut ainsi les utiliser et les installer en toute simplicité. Les DEL d'état sur les faces avant et arrière des switches fournissent des informations fondamentales sur les états de connexion. Cela permet de diagnostiquer rapidement une connexion interrompue, p. ex. à cause d'un câble défectueux.

Installation flexible

Grâce à un accessoire de montage unique en son genre, il est possible de monter les appareils des séries FL SWITCH 1000 et 1100 à plat sur un rail DIN. Les switches sont pour cette raison également utilisables dans de petites armoires électriques ou plates compactes. L'orientation de sortie des raccordements peut être choisie librement.

De cette manière, non seulement l'utilisation des switches est particulièrement flexible, mais ceux-ci permettent de réduire vos coûts de stockage, car il n'y a pas beaucoup de versions différentes.

Plusieurs options de montage, grâce à ladaptateur

Options de montage des switches non manageables 1000 et 1100

Hiérarchisation du trafic de données

Fonctions PROFINET et EtherNet/IP™

Les switches non manageables universels prennent en charge les fonctions PROFINET et EtherNet/IP™

La nouvelle série de switches non manageables dispose d'une hiérarchisation améliorée du trafic de données, pour les protocoles d'automatisation. Les propriétés en temps réel des réseaux d'automatisation PROFINET et EtherNet/IP™ sont ainsi possibles. Ceci garantit des réseaux plus stables, et une plus grande disponibilité des installations.

Présentations des switches FL 1000 et 1100

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
Vitesse de transmission10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Alimentation en tension24 V AC/DC24 V AC/DC
Plage de température-10 °C … +60 °C-10 °C … +60 °C
Indice de protectionIP30IP30

Caractéristiques particulières

Hiérarchisation du trafic pour PROFINET et EtherNet/IP™Hiérarchisation du trafic pour PROFINET et EtherNet/IP™
HomologationsCE, UL 61010, C1D2CE, UL 61010, C1D2

Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55