Switches non manageables

Switches non manageables

Flexibles et fiables

Fonctions standard, nombre de ports variable et différents designs. Voici les atouts de nos switches non manageables.

Retour Switches Ethernet

Catégories

Rechercher dans Switches non manageables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les switches non manageables de Phoenix Contact vous permettent une entrée de gamme facile et à moindre coût dans l'Industrial Ethernet. Selon l'utilisation, Phoenix Contact propose divers switches industriels non manageables avec différentes fonctions : du switch à 5 ports aux fonctions basiques, jusqu'au switch Power over Ethernet et les versions 19".

Avantages

  • Grande variété de supports et de types de raccordement jusqu'à 24 ports
  • Entièrement compatible avec l'industrie pour un fonctionnement permanent, grâce à son immunité élevée, son boîtier robuste et sa plage de température étendue
  • Fonctionnement sécurisé : diagnostic rapide, contact de signalisation et alimentation en tension redondante pour les versions choisies
  • Versions Gigabit pour un débit de données élevé
  • Versions Power over Ethernet pour un câblage facile des terminaux et PD isolés

Switches non manageables pour les applications de base et les applications standard

Switches non manageables des séries 1000 et 1100 dans différentes positions de montage  

Switches non manageables des séries 1000 et 1100 au design étroit pour installation sur le rail DIN

Nos switches non manageables des séries 1000 et 1100 comprennent des designs étroits, et sont parfaitement adaptés aux applications de base. Avec 5, 8 ou 16 raccordements, ces appareils sont appréciés dans les applications avec peu ou beaucoup d'abonnés sur le réseau. Une priorité améliorée du trafic des données dans les réseaux PROFINET et EtherNet/IP™ est possible grâce à la fonctionnalité Quality of Service et aux filtres Multicast, tels que PTCP. Ces derniers contribuent à la stabilisation de votre réseau, et à l'augmentation de la disponibilité de vos installations. Grâce au support Gigabit et Jumbo Frame pour les versions choisies, des utilisations avec une grande largeur de bande sont possibles.

Avec notre adaptateur de montage breveté, plusieurs positions de montage sont possibles avec un seul accessoire. Vous pouvez ainsi monter les appareils à plat, et adapter l'orientation de la sortie du port, si nécessaire.

Switches non manageables pour conditions ambiantes hostiles

Switches non manageables SFNT pour rails DIN  

Les switches robustes SFNT sur rail DIN disposent d'une plus grande plage de température

Les switches non manageables de la série SFNT sont spécialement conçus pour les exigences élevées dans les domaines du pétrole et du gaz, de la construction navale et d'autres utilisations à l'extérieur. Ces switches adaptés aux besoins industriels sont conçus pour une plage de température de -40 à +75 °C. Jusqu'à 16 ports, une alimentation redondante et deux ports fibre optique maximum assurent la fiabilité des switches.

Switches Power over Ethernet non manageables

Switches PoE non manageables pour rails DIN  

Les switches non manageables de la série 1000 sont optimisés pour les applications Power over Ethernet

Les switches Power over Ethernet non manageables de la série 1000 transmettent des données et du courant avec un seul câble. Les Powered Devices (PD), tels que les caméras compatibles PoE, peuvent ainsi être câblés facilement et d'une manière économique. Les switches PoE sont disponibles avec divers nombres de ports, et répondent aux exigences de la norme IEEE 802.3at.

Switches non manageables pour les utilisations sur le terrain

Switch IP67 monté sur un profil  

Le switch non manageable IP67 est particulièrement compact

Les switches non manageables 1605 se distinguent par un design compact unique, un indice de protection IP67 et cinq raccordements M12. Grâce à leur plus grande plage de température, les switches conviennent parfaitement à une utilisation dans le secteur de la construction mécanique.

Switches non manageables en 19" pour montage en rack

Deux switches non manageables dans un design 19  

Switches non manageables dans un design 19", pour une communication de données compacte et efficace

Les switches non manageables 1800 et 1900 conviennent parfaitement aux centres de traitement de données et aux salles de contrôle. Les switches 19" offrent avec 24 ports RJ45 une densité de port élevée, et sont disponibles en tant que switch Fast Ethernet ou switch Gigabit. Les switches adaptés aux besoins industriels sont peu encombrants, grâce à une unité rackable, et sont alimentés par du courant alternatif.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55