Trusted Wireless 1.0 Serial

Universelle et robuste

Universelle et robuste

La technologie Trusted Wireless permet de transmettre des données en série même dans les environnements les plus difficiles en toute fiabilité.

Retour Wireless Serial

Catégories

Rechercher dans Trusted Wireless 1.0 Serial

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Bénéficiez aussi, pour vos appareils en série et commandes avec interface RS-232/422/485, des avantages de Trusted Wireless. Notre module radio vous permet de mettre en réseau plusieurs commandes ou périphériques sans aucun souci. La technologie Trusted Wireless éprouvée garantit une transmission fiable et rapide même dans des environnements industriels difficiles – indépendamment du type de protocole.

Avantages

  • Communication fiable sur de grandes distances et pour des structures réseau complexes avec jusqu'à 254 équipements bus - avec la technologie Trusted Wireless pour la communication industrielle
  • Utilisation flexible grâce à plusieurs fonctions dans un appareils (maître-esclave, esclave-esclave et répéteur-esclave)
  • Diagnostic à distance convivial du réseau radio avec le logiciel de diagnostic

Utilisation de Trusted Wireless Serial

Module radio pour Trusted Wireless Serial  

Transmission de données en série par radio – avec le module radio Trusted Wireless Serial

Vos composants communiquent des données en série ? Les appareils pour Trusted Wireless Serial de Phoenix Contact sont la solution pour vous connecter par radio.

  • Connexion de machines ou d'installations mobiles ou temporaires
  • Accès sans fil à des commandes industrielles
  • Remplacement du câble de bus de terrain, par exemple pour Profibus ou Modbus
  • Commande de pompe/moteur

Diagnostic à distance convivial

Logiciel de diagnostic RAD-Link  

Diagnostic à distance convivial – avec le logiciel RAD-Link

Le logiciel de diagnostic RAD-Link de Phoenix Contact vous permet de surveiller tous les équipements bus du réseau via le maître. Le logiciel enregistre ainsi, par exemple, l'état de la liaison radio, l'intensité du signal RSSI et la tension d'alimentation.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55