Retour au sommaire

Exemples d'application pour Trusted Wireless Ethernet

Les transceivers radio industriels RAD-ISM-900-EN-BD conviennent particulièrement pour une intégration dans des processus qui utilisent des données sensibles, ou pour des applications SCADA. Ils transmettent des données d'E/S Ethernet décentralisées, analogiques, sérielles ou TOR pour les réseaux basés IP.

Connexion Ethernet sur de longues distances

Communication Ethernet sans fil  

Transmission via protocole Ethernet en toute transparence

Les modules radio Trusted Wireless Ethernet transmettent des données jusqu'à 500 kbit/s. Cela implique que vous pouvez mettre en réseau par radio des appareils Ethernet en toute fiabilité, sur des distances pouvant atteindre 35 km.

Les répéteurs permettent même des distances supérieures. La transmission radio est parfaitement transparente dans votre réseau, et tous les protocoles courants IPv4, comme Modbus-TCP, PROFINET ou Ethernet/IP, sont pris en charge.   

Rendre simplement des appareils en série compatibles avec Ethernet

Communication sans fil sérielle  

Connexion facile des interfaces sérielles

Notre module radio Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD vous permet d'intégrer des appareils en série sans effort dans votre réseau Ethernet, grâce à une interface RS-232/422/485.

Pour la transmission, Modbus-RTU est converti en Modbus-TCP et les données sérielles sont encapsulées dans des cadres UDP.

Transmission de signaux E/S par radio

Communication E/S sans fil  

Transmission simple et rapide de signaux E/S par radio

Le module radio Trusted-Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-BUS offre un connecteur-bus intégré – pour le raccordement direct de modules d'extension d'E/S lorsqu'aucune commande sur site n'est requise. Ainsi, vous transmettez des données d'impulsion analogiques ou TOR sur de grandes distances.

Le module radio est configuré avec une adresse et les signaux E/S sont représentés dans le registre Modbus-TCP. Le module radio se comporte alors comme un serveur Modbus et fait ainsi partie d'une commande à distance sans fil.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55