Blocs de jonction pour la technologie des processus

Blocs de jonction pour la technologie des processus

Innovation et compatibilité

Blocs de jonction innovants adaptés aux exigences spécifiques de la technologie des processus

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Boîtes de jonction et coffrets vides
    Équipement personnalisé

    CLIPSAFE vous permet de trouver rapidement votre solution personnalisée d'armoire électrique, auprès d'un seul fournisseur.

  • Panneaux de brassage
    Panneaux de brassage

    Organisez les signaux de manière sécurisée avec un système de guidage par couleur innovant, avec jusqu'à 20 % de densité d'assemblage en plus.

Rechercher dans Blocs de jonction pour la technologie des processus

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Dans la technologie des procédés, la qualité des points de contact électriques est un critère essentiel de fiabilité dans une installation. Phoenix Contact vous propose une gamme complète de blocs de jonction homologués pour zone ATEX. Pour l'organisation et la distribution des signaux, il existe des modules de répartition du potentiel et des blocs de jonction répartiteurs innovants et compacts.

Avantages

  • Grande gamme de blocs de jonction standard avec homologation ATEX
  • Blocs de jonction porte-fusibles et modules de fonctions compacts pour le câblage de signaux
  • Câblage de signaux peu encombrant, grâce à des blocs de jonction de brassage et des panneaux de brassage innovants
  • Les blocs de jonction pour la technologie des processus font partie du système COMPLETE line

Blocs de jonction pour les utilisations en atmosphère explosible

Blocs de jonction pour atmosphère explosible  

Blocs de jonction pour atmosphère explosible

La gamme de blocs de jonction homologués pour zone ATEX, destinés à toutes les techniques de raccordement comprend des blocs de jonction de traversée, pour conducteurs de protection, multiconducteurs, à plusieurs niveaux et des blocs de jonction de puissance jusqu'à 240 mm2. Les blocs de jonction porte-fusibles et les blocs de jonction de sectionnement vous proposent de nombreuses solutions peu encombrantes pour le câblage des signaux en atmosphère explosible.

Blocs de jonction à couteau de sectionnement compacts et fonctionnels

Blocs de jonction à couteau de sectionnement de 3,5 mm de largeur  

Blocs de jonction à couteau de sectionnement de 3,5 mm de largeur

Avec les blocs de jonction à couteau de sectionnement au format réduit, vous pouvez obtenir une densité de signal inégalée avec des blocs de jonction. Lors du câblage de l'automate, vous pouvez ainsi gagner jusqu'à 30 % de place dans l'armoire électrique.

Blocs de jonction de brassage, compacts et peu encombrants

Blocs de jonction de brassage PTRV  

Blocs de jonction de brassage PTRV

Les blocs de jonction de brassage compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation. Le câblage d'une grande quantité de conducteurs est simplifié par des étages de couleurs personnalisés. Associé au câblage en façade, vous évitez ainsi les erreurs de raccordement. Les blocs de jonction de brassage bleus sont disponibles pour une utilisation dans les circuits à sécurité intrinsèque jusqu'à 60 V. Des distributeurs de potentiel avec la même forme et de nombreux accessoires complètent cette gamme.

Panneaux de brassage, montage adapté à l'utilisation et nombre de pôles précis

Panneaux de brassage PTMC  

Panneaux de brassage PTMC

Grâce à leur design compact, les panneaux de brassage PTMC vous assurent une densité de signaux maximale, lors de la répartition dans le domaine de l'automatisation. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice de couleur, ils assurent un câblage clair, compact et sans erreur. Les panneaux de brassage bleus sont disponibles pour une utilisation dans les circuits à sécurité intrinsèque jusqu'à 60 V.

Boîtes de jonction et coffrets vides

Boîtes de jonction et coffrets vides CLIPSAFE  

Boîtes de jonction et coffrets vides CLIPSAFE

Avec CLIPSAFE de Phoenix Contact, vous disposez d'une gamme de produits innovante, de grande qualité, avec des coffrets vides, des coffrets vides usinés et des boîtes de jonction en acier inoxydable et en polyester. Avec les homologations correspondantes, CLIPSAFE peut être utilisé en atmosphère explosible.

Laissez-vous convaincre par la diversité et la polyvalence de cette gamme de boîtiers : conception sur mesure pour une utilisation sécurisée de votre application.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55