Retour au sommaire

Profilés

Profilés / barres collectrices à conducteur de protection, extrait de CEI 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Modèle Phoenix ContactProfilé sur railMatériau

Résistance aux courts-circuits
= conducteur E CU

[mm2]*

Capacité de charge de courte durée
1 s

[kA]

Intensité nominale thermique max.
admissible avec fonction PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMProfilé chapeau selon EN 60715 – 15 x 5,5Acier101,2* *
NS 15 PERF 2000MMProfilé chapeau selon EN 60715 – 15 x 5,5Acier101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMProfilé chapeau, dim. selon EN 60715 – 15 x 5,5Aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMProfilé type G selon EN 60715 – G 32Acier354,2* *
NS 32 PERF 2000MMProfilé type G selon EN 60715 – G 32Acier354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMProfilé type G, dim. selon EN 60715 – G 32Cuivre12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMProfilé type G, semblable à la norme EN 60715 – G 32Cuivre15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMProfilé chapeau selon EN 60715 – 35 x 7,5Acier161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMProfilé chapeau selon EN 60715 – 35 x 7,5Acier161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 7,5Acier161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 7,5Acier161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 7,5Acier161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 7,5Cuivre506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 7,5Aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMProfilé chapeau selon EN 60715 – 35 x 15Acier506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Acier253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Acier253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Acier253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Acier253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Cuivre9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Aluminium708,4192
Modèle Phoenix ContactProfilé sur railMatériau

Résistance aux courts-circuits
= conducteur E CU

[mm2]*

Capacité de charge de courte durée
1 s

[kA]

Intensité nominale thermique max.
admissible avec fonction PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMProfilé chapeau selon EN 60715 – 15 x 5,5Acier101,2* *
NS 15 PERF 2000MMProfilé chapeau selon EN 60715 – 15 x 5,5Acier101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMProfilé chapeau, dim. selon EN 60715 – 15 x 5,5Aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMProfilé type G selon EN 60715 – G 32Acier354,2* *
NS 32 PERF 2000MMProfilé type G selon EN 60715 – G 32Acier354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMProfilé type G, dim. selon EN 60715 – G 32Cuivre12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMProfilé type G, semblable à la norme EN 60715 – G 32Cuivre15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMProfilé chapeau selon EN 60715 – 35 x 7,5Acier161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMProfilé chapeau selon EN 60715 – 35 x 7,5Acier161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 7,5Acier161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 7,5Acier161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 7,5Acier161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 7,5Cuivre506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 7,5Aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMProfilé chapeau selon EN 60715 – 35 x 15Acier506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Acier253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Acier253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Acier253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Acier253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Cuivre9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMProfilé chapeau, semblable à la norme EN 60715 – 35 x 15Aluminium708,4192

*Sections calculées d'après CEI 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Les barres collectrices à conducteur de protection en acier sont interdites pour la fonction PEN.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55