Repérage d'installation

Repérage dinstallation

Indiquer une orientation

Signaler des dangers ou identifier des pièces - le bon repérage pour toutes les exigences

Retour Repérage et marquage

Catégories

Rechercher dans Repérage d'installation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Une identification claire des installations aide l'opérateur à éviter les erreurs de manipulation : elle est un élément central de la sécurité sur le lieu de travail. Les panneaux de consigne et de sécurité fournissent des informations importantes concernant la maintenance. Les étiquettes Phoenix Contact répondent aux exigences légales en matière d'identification d'installation selon les règles de l'art.

Avantages

  • Solutions variables : une variété de matériaux pour des utilisations différentes
  • Etiquettes prêtes à l'emploi et matériels imprimables
  • Excellente résistance aux influences de l'environnement et, par conséquent, identification sûre et durable des installations

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55