Retour au sommaire

Des séries adaptées à toutes les applications

L'interface PLC est l'interface entre l'automate et la périphérie de l'installation. En cas de différentes séries PLC, vous avez le choix entre des fonctions de relais ou de relais à semi-conducteurs ainsi que des fonctions d'accès.

Série universelle PLC

Interface de la série PLC universelle

Série PLC universelle à utiliser comme interface d'entrée ou de sortie

La série universelle peut s'utiliser comme interface d'entrée ou de sortie.

  • La gamme PLC universelle se compose d'un module de base avec relais miniature enfichable (contact inverseur) ou avec relais à semi-conducteurs enfichable.
  • Capteurs/actionneurs sont raccordés par des blocs de jonction.
Haut de la page

Série actionneurs PLC

Interface de la série PLC pour actionneur

Série PLC pour actionneur : interface entre l'API et les actionneurs

Pour les applications en tant qu'interface entre l'automate et les actionneurs, il suffit, le plus souvent, d'un seul contact NO, notamment pour les moteurs, les protections ou les électrovannes.

  • Utilisez alors l'interface de sortie PLC ... ACT.
  • Tous les raccordements des actionneurs sont directement effectués, y compris le fil de retour.
  • Des blocs de jonction de sortie supplémentaires sont donc inutiles : un gain de temps, d'espace et d'argent.
Haut de la page

Capteurs de la série PLC

Interface de la série PLC pour capteur 

Série PLC pour capteur : interface entre l'API et les capteurs.

Pour les applications en tant qu'interface entre l'automate et les capteurs, il suffit, le plus souvent, d'un seul contact NO, notamment pour les commutateurs de fin de course et de proximité, ou les contacts auxiliaires.

  • Utilisez alors l'interface d'entrée PLC ... SEN.
  • Tous les raccordements des capteurs sont directement effectués, y compris l'alimentation en tension des capteurs/commutateurs.
  • Inutile de prévoir des blocs de jonction supplémentaires. Un gain de temps, de place et d'argent.  
Haut de la page

Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes

Service