Parafoudres pour installations émettrices/réceptrices

Réception en continu

Réception en continu

Les antennes sont de véritables paratonnerres. Utilisez des protections antisurtension performantes avec faible atténuation.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Parafoudres pour installations émettrices/réceptrices

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Jouez la sécurité avec nos parafoudres coaxiaux très performants COAXTRAB. La sélection appropriée de circuits de protection à capacité réduite permet de cibler une faible atténuation et dans le même temps une bande spectrale élevée. La protection antisurtension ne distord pas le signal utile grâce à la bonne adaptation de l'impédance.

Avantages

  • Dérivation élevée de courant de décharge grâce à des éléments ultra performants
  • Pas de risque de distorsion de signaux utiles, même en cas de fréquences de transmission élevées
  • Vaste gamme de produits pour la protection pour toutes les applications et signaux courants
  • Utilisation polyvalente en raison de formats et de modes de raccordement adaptés à toutes les applications

Protégez votre communication

COAXTRAB de Phoenix Contact : protection antisurtension pour installations émettrices/réceptrices  

COAXTRAB protège les installations émettrices et réceptrices des dommages causés par la surtension.

Les câbles d'antenne et les antennes sont irrémédiablement soumis à des charges atmosphériques, mais elles disposent d'une bonne compatibilité électromagnétique (CEM).

Attention cependant : le risque d'un couplage de la surtension n'est pas écarté.

À cela s'ajoute que l'infrastructure de la transmission radio doit aussi être protégée, ce qui classiquement effectué par des parafoudres avec boîtier rempli de gaz ou conçus avec la technologie Lambda/4.

Tirez profit des avantages de la gamme de produits COAXTRAB de Phoenix Contact : les équipements de protection antisurtension sont coaxiaux et conviennent à tous les types de systèmes de transmission : du réseau radioélectrique à ressources partagées aux transmissions WiFi.

Protection complète également disponible pour la maison

Protection antisurtension pour bâtiments de Phoenix Contact  

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment.

Protégez vos radios et téléviseurs de valeur situés dans la maison de dommages causés par des surtensions.

Nos équipements de protection antisurtension permettent de garantir la réception avec les systèmes de transmission suivants :

  • Antenne satellite
  • Câble réseau
  • DVB-T

Si vous souhaitez protéger votre matériel électronique grand public de la meilleure manière possible, nos parafoudres combinés proposent une protection de l'alimentation et des installations réceptrices.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour installations émettrices/réceptrices

Service


Protection antisurtension pour installations émettrices/réceptrices

Module d'apprentissage sur la protection antisurtension pour installations émettrices/réceptrices.