Retour au sommaire

Modulaire et enfichable : protection surtension de type 2

VALVETRAB MS existe dans différentes classes de puissance et avec différentes tensions nominales. Nous vous facilitons le choix avec des blocs parafoudre prêts à être installés et adaptés à tous les types d'application.

Enfichable et avec autodétrompage

VALVETRAB MS de Phoenix Contact avec blocs parafoudre prêts à être installés  

VALVETRAB MS avec blocs parafoudre prêts à être installés

La gamme de produits VALVETRAB MS propose des modules de protection antisurtension de type 2 modulaires et enfichables, d'une largeur de 17,5 mm par voie, ce qui correspond à une unité de largeur (UL).

  • Temps d'installation réduit : les blocs parafoudre prêts à être installés combinent tous les types d'applications.
  • Les blocs de jonction Biconnect permettent de réaliser facilement des pontages, par exemple pour des disjoncteurs différentiels.
  • Plus d'erreur possible : la fiche de protection est mécaniquement codée lors de son premier enfichage dans l'élément de base, ce qui évite des installations erronées.
  • Aucune interruption : retirez simplement la fiche de protection lorsque vous souhaitez mesure l'isolation, ou échangez-la en cas de surcharge. L'alimentation n'a pas besoin d'être débranchée, grâce à la capacité d'enfichage.

Surveillance conviviale

VALVETRAB MS de Phoenix Contact avec dispositif thermique de déconnexion  

VALVETRAB MS avec dispositif thermique de déconnexion

Tous les connecteurs de la gamme VALVETRAB MS sont équipés d'un dispositif thermique de déconnexion.

Vous êtes donc toujours du bon côté.

  • Le dispositif de déconnexion isole l'élément de protection du réseau si nécessaire. Cela peut être le cas lorsque la varistance haute performance a été trop fréquemment surchargée en énergie.
  • Un affichage visuel et mécanique des défauts vous indique l'isolement. Dans le même temps la modification du statut peut être signalée par un contact inverseur libre de potentiel.
  • Grâce au CHECKMASTER, vous effectuez rapidement et facilement vos tâches de vérification régulières des appareils de protection antisurtension : c'est l'appareil de contrôle pour parafoudre de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.