Retour au sommaire

Parafoudre de type 1 : convient à tout type de distribution principale

Les parafoudres de type 1 sont habituellement installés dans la distribution principale. Des composants puissants, en priorité des éclateurs, sont utilisés dans ces équipements de protection.

La protection dans un kit complet

Parafoudre de type 1 FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS pour une utilisation dans toutes les classes de protection parafoudre

Les FLASHTRAB SEC PLUS sont des parafoudres de type 1 avec éclateurs exempts de courant de suivi de réseau. Les versions les plus performantes de cette série de produits sont destinées aux réseaux 440/690 V CA et conviennent idéalement à une mise en œuvre dans les installations éoliennes ou industrielles. Les réseaux 230/440 V CA disposent eux aussi d'une gamme complète de produits parafoudres de type 1 pour circuits à 3, 4 et 5 conducteurs.

  • Le lieu d'installation est la distribution principale ou industrielle dans des bâtiments comportant une protection parafoudre extérieure ou une alimentation par ligne aérienne, ou bien même en amont du compteur.
  • Les appareils peuvent être installés de façon universelle grâce à leur tension de référence élevée.
  • Utilisation possible dans des installations à basse tension et courant de court-circuit élevé grâce aux fortes puissances de court-circuit ainsi qu'aux éclateurs exempts de courants de courant de suivi de réseau.
  • FLASHTRAB SEC PLUS de Phoenix Contact répondent aux exigences d'une utilisation dans toutes les classes de protection parafoudre, en raison de son pouvoir de décharge élevé.
  • Mise en œuvre possible, sans fusible en amont, jusqu'à une intensité nominale du fusible principal de 315 A.

Câblage et repérage

Parafoudre pivotant de type 1 FLT-SEC-P-T1  

Parafoudre pivotant à 180°

FLASHTRAB SEC PLUS est conçu de manière symétrique. Ses éléments de base et ses connecteurs peuvent être pivotés à 180°.

Cela implique :

  • L'installation est particulièrement simple.
  • Les raccords sont toujours sur le bon côté, peu importe si les lignes d'alimentation sont insérées par le haut ou par le bas.
  • Les longueurs de lignes sont réduites au minimum.
  • La large surface de repérage est lisible à tout moment.

Les doubles bornes sur chaque canal permettent un câblage simple en forme de V.

Connecter et déconnecter

Connexion et déconnexion aisée des fiches de protection  

FLASHTRAB SEC PLUS : simplement connecter et déconnecter

Avantage majeur de FLASHTRAB SEC PLUS : tous les parafoudres peuvent être enfichés de manière universelle, y compris l'éclateur N-PE.

  • Il vous suffit de retirer les connecteurs pour mesurer l'isolation : plus besoin de connexions et de déconnexions complexes.
  • En cas de surcharges imprévues des différentes fiches de protection, par exemple à cause de coups de foudre chargés en énergie, vous pouvez échanger les connecteurs concernés de façon rapide et à peu de frais.
  • Grâce au CHECKMASTER 2, vous effectuez rapidement et facilement vos tâches de vérification régulières des appareils de protection antisurtension.

Surveillance conviviale

Voyant de diagnostic et signalisation à distance de parafoudre de type 1  

Voyant de diagnostic et d'état situé directement sur la fiche de protection

L'état de service de tous les chemins de protection de FLASHTRAB SEC PLUS est surveillé.

En cas de défaut, les connecteurs L-N sont thermiquement séparés. La signalisation facilement reconnaissable est effectuée directement au niveau du module, sans aucune consommation d’énergie.

Dans le même temps la surveillance agit de plus sur un contact inverseur exempt de potentiel. Cela permet de procéder à une signalisation à distance conviviale.

Cela signifie pour vous que vous pouvez afficher l'état du parafoudre partout où cela vous convient le mieux.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.