Parafoudres

Une protection efficace

Une protection efficace

Vous souhaitez que votre installation fonctionne sans perturbations ? La protection antisurtension est alors une condition indispensable.

Retour Produits

Catégories

  • Parafoudre basse tension pour énergies renouvelables
    Parafoudre basse tension pour énergies renouvelables

    Protéger le mieux possible des installations photovoltaïques et éoliennes de dommages liés à des courants de foudre et à des surtensions.

  • Appareil de contrôle pour parafoudres
    Appareil de contrôle pour parafoudres

    ImpulseCheck et CHECKMASTER 2 surveillent et contrôlent vos parafoudres basse tension et protègent ainsi votre installation contre les pannes.

  • Mesure du courant de foudre
    Mesure du courant de foudre

    Le système de mesure du courant de foudre recense et analyse les courants de choc et de foudre. Vous pouvez ainsi planifier vos tâches de maintenance de façon idéale.

  • Filtre secteur
    Filtre secteur

    Les filtres secteur limitent les points de tension non recherchées et lissent le signal de tension.

Rechercher dans Parafoudres

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les perturbations haute fréquence à faible énergie peuvent être lissées et éliminées à l'aide de filtres secteur. Dans le cas de pics de tension transitoires de puissance, il convient d'utiliser des appareils de protection parafoudre et antisurtension.

Avantages

  • Vaste gamme de produits pour la protection de toutes les applications et signaux courants
  • Nombreux domaines d'utilisation grâce à des formats et des modes de raccordement adaptés à tous les types d'applications
  • Gain de place et installation à peu de frais en raison de sa forme étroite
  • Simplicité de contrôle grâce à des parafoudres enfichables
  • Protection contre les tensions transitoires et haute fréquence avec des combinaisons de filtre secteur et de protection antisurtension

Le principe du circuit de protection

Le circuit de protection protège en permanence des surtensions.  

Le circuit de protection contre les surtensions

Le "circuit efficace de protection" aide à réaliser une protection antisurtension en continu.

Marche à suivre :

Réalisez un circuit autour d'un objet que vous souhaitez protéger.

Des appareils de protection antisurtension doivent être installés à chaque endroit où des câbles coupent ce circuit.

Ceci permet de se rendre compte de l'étendue de la protection (à l'intérieur du cercle) : les surtensions liées aux lignes sont ainsi largement évitées.

Lors de votre planification, tenez compte des points suivants :

  • Alimentation
  • Techniques de mesure, de commande et de régulation
  • Traitement des données, télécommunications
  • Appareils émetteurs/récepteurs

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension et filtre secteur

Safe Energy Control Technology

Parafoudre basse tension avec performances maximales associées à une longue durée de vie en service.

Safe Energy Control Technology
Informations complémentaires