Parafoudres

Une protection efficace

Une protection efficace

Vous souhaitez que votre installation fonctionne sans perturbations ? La protection antisurtension est alors une condition indispensable.

Retour Equipements de protection

Catégories

Rechercher dans Parafoudres

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les tensions perturbatrices, comme celles pouvant apparaître à cause d'opérations de commutation ou de coups de foudre, sont plus ou moins chargées en énergie. Protégez impérativement vos installations avec des équipements performants de protection antisurtension et parafoudre.

Avantages

  • Vaste gamme de produits pour la protection de toutes les applications et signaux courants
  • Nombreux domaines d'utilisation grâce à des formats et des modes de raccordement adaptés à tous les types d'applications
  • Gain de place et installation à peu de frais en raison de sa forme étroite
  • Simplicité de la vérification grâce à des parafoudres à enficher

Le principe du circuit de protection

Le circuit de protection protège en permanence des surtensions  

Le circuit de protection contre les surtensions

Le "circuit efficace de protection" aide à réaliser une protection antisurtension en continu.

Marche à suivre :

Tirez un circuit de façon réfléchie autour d'un objet que vous souhaitez protéger.

Des appareils de protection antisurtension doivent être installés à chaque endroit où les câbles coupent ce circuit.

Ceci permet de se rendre compte de l'étendue de la protection (à l'intérieur du cercle) : les surtensions liées aux lignes sont ainsi largement évitées.

Lors de votre planification, tenez compte des points suivants :

  • Alimentation
  • Applications de mesure, commande et régulation
  • Traitement des données, télécommunications
  • Appareils émetteurs/récepteurs

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55