Maître IO-Link autonome

Maître IO-Link communicatif

Maître IO-Link communicatif

Communiquez via PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP ou OPC UA avec vos périphériques IO-Link.

Retour Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans Maître IO-Link autonome

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les maîtres IO-Link IOL MA8 PN DI8 et IOL MA8 EIP DI8 permettent de raccorder jusqu'à huit périphériques IO-Link dans l'armoire de commande. Huit entrées TOR supplémentaires, pour raccorder les capteurs standard, étendent les possibilités d'utilisation des appareils.

Avantages

  • Serveur web convivial pour le paramétrage et le diagnostic des périphériques IO-Link
  • Installation rapide grâce à la technique de raccordement Push-in
  • Une communication prometteuse grâce au PROFINET, EtherNet/IP™, au Modbus/TCP et à l'OPC UA
  • Les maîtres IO-Link autonomes font partie du système COMPLETE line

Montage, possibilités de raccordement et réseaux

Maître IO-Link autonome
1

Montage simple sur rail DIN

2

Raccordement RJ45 et switch 2 ports intégré

3

Raccordement Push-in

4

Raccordement de jusqu'à 8 périphériques IO-Link

5

Communication avec PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP et OPC UA

Paramétrage aisé via le serveur web

Serveur web du maître IO-Link  

Serveur web pour paramétrer les périphériques IO-Link

Les maîtres IO-Link autonomes sont équipés d'un serveur Web intégré. L'interface facile à utiliser permet de paramétrer et de diagnostiquer aisément des périphériques IO-Link fermés.

Indépendamment du fabricant, vous pouvez lire facilement les fichiers de description IO-Link (IODD) des périphériques IO-Link.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55