Raccordement à ressort

Résistance aux vibrations éprouvée

Résistance aux vibrations éprouvée

Raccordez les conducteurs de manière sécurisée (résistance aux vibrations, étanchéité aux gaz et stabilité longue durée) – avec le contact par ressort des conducteurs.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Blocs de jonction enfichables
    Blocs de jonction enfichables

    Contact hautement performant et connexion protégée contre tout contact fortuit avec les doigts, telles sont les fonctionnalités intelligentes des blocs de jonction enfichables.

  • Blocs de jonction-fusibles
    Blocs de jonction-fusibles

    De nombreux blocs pour la technologie de capteurs et la commande de machine : protection d'appareils, répartition des potentiels et identification rapide des défauts.

  • Blocs de jonction mini et micro
    Blocs de jonction mini et micro

    Petites bornes dotées d'une fonctionnalité élevée : câblage facile, marquage et option pour des raccordements multi-conducteurs.

  • Blocs de jonction multiconducteurs
    Blocs de jonction multiconducteurs

    Avec les blocs de jonction multiconducteurs, vous répartissez les potentiels de façon simple, et raccorder de façon sécurisée différents types de conducteurs ou de sections transversales.

  • Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs
    Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

    Niveau de signalisation, répartition du potentiel et conducteur de protection dans un seul bloc de jonction – la meilleure solution pour structurer vos commandes.

  • Blocs de jonction pour conducteur de protection
    Blocs de jonction pour conducteur de protection

    Réalisation rapide de raccordements PE : encliqueter les blocs de jonction pour conducteur de protection sur le profilé en toute simplicité.

  • Blocs de jonction pour moteur
    Raccordement de moteur facile

    Câblage rapide et peu encombrant de vos moteurs.

Rechercher dans Raccordement à ressort

Indiquer tous les produits de cette catégorie

En cas de fortes vibrations – dans le secteur ferroviaire, dans les installations éoliennes ou dans la construction de machines – une sécurité de contact élevée est nécessaire. Le raccordement à ressort garantit une connexion constante : indépendamment de l'utilisateur, la tension à ressort applique toujours la même force sur le conducteur.

Avantages

  • Aucune réduction de section pour les conducteurs avec embout
  • Coûts logistiques réduits grâce aux accessoires standardisés
  • Nombreux accessoires : standardisés pour le pontage, le contrôle et le repérage

Raccordement à ressort des conducteurs

Fonctionnement du raccordement à ressort  

Contact fiable pour une forme compacte

Le raccordement à ressort en face avant de Phoenix Contact est très convivial :

  1. Ouvrez la borne avec un tournevis standard.
  2. Insérez un conducteur dans la borne et retirez le tournevis. Le conducteur est automatiquement contacté.

Capacité de raccordement importante pour une forme très compacte – un autre avantage de la connectique à ressort brevetée. Vous pouvez ainsi poser des conducteurs de section nominale avec ou sans embout. Les conducteurs en cuivre de tous types jusqu'à 35 mm² sont posés sans préparation.

Orifice fonctionnel double

Blocs de jonction avec ponts  

Répartition du potentiel facile avec des ponts enfichables

Connectez jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération – avec des ponts de 2 à 50 pôles.

Et ce n'est pas tout : l'orifice fonctionnel double vous permet de poser en parallèle deux potentiels via une borne. Isolez simplement les languettes de contact du pont standard – réalisez un strap entre modules non-adjacents. Par ailleurs, vous pouvez repérer les points de contact.

Large surface utile pour le repérage

Repérage des bornes  

Travail efficace grâce à un repérage clair

Le repérage clair des bornes est une condition préalable à une installation sûre et rapide. De plus, chaque borne peut être peut être repérée séparément pour un repérage centré des blocs de jonction.

Qualité supérieure

Composants d'un bloc de jonction : pièces métalliques et en plastique  

Éléments en plastique et en métal de grande qualité

Des raccordements fiables – telle est notre exigence. La qualité de nos produits en est la clé. Cela commence avec le choix des matériaux.

Éléments métalliques en alliages au cuivre de très haute qualité anti-corrosion :

  • Bonne conductibilité électrique
  • Échauffement réduit
  • Surface protégée par une couche de nickel ou d'étain déposée par électrolyse et exempte de plomb
  • Élément à ressort à base d'acier à ressorts en nickel-chrome hautement résistant

Boîtier d'isolation en plastique élastique et résistant aux chocs :

  • Recyclable, exempt d'halogène, résistant aux UV
  • Bonne résistance au climat tropical et aux termites
  • Températures de service jusqu'à 130°°C
  • Résistance chimique élevée
  • Caractéristiques de vieillissement exceptionnelles
  • Certification selon UL 94 pour la classe d'inflammabilité V0

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chfr/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa