Colonnes de signaux

Colonnes de signaux

Disponibilité élevée grâce à une signalisation univoque

En cas de dysfonctionnement, les colonnes de signaux émettent une alarme à l'aide de signaux visuels et sonores.

Retour Eclairage et signalisation

Catégories

Rechercher dans Colonnes de signaux

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Améliorez la disponibilité de vos machines et installations. Les colonnes de signaux modulaires de Phoenix Contact, appelées également feux de signalisation, indiquent clairement l'état de vos machines et installations. 

Avantages

  • Amélioration de la disponibilité des machines et des installations grâce aux messages d'état univoques
  • Pour chaque cas un signal approprié grâce à la grande diversité des signaux
  • Coûts d'installation réduits grâce aux différentes possibilités de montage sans outil
  • Modification rapide de la colonne de signaux grâce à un design modulaire
  • Grand domaine d'utilisation grâce à l'homologation UL

Compacte et rentable avec un diamètre de 50 mm

Colonne de signaux à une calotte  

Colonne de signaux compacte à une calotte

La colonne de signaux à LED au meilleur prix est dotée d'un design industriel remarquable et elle est parfaitement adaptée aux machines compactes. Grâce au concept de câblage innovant, vous pouvez disposer les différentes calottes dans l'ordre voulu. 

  • Fiabilité dans les environnements industriels difficiles grâce à un indice de protection élevé
  • Montage rapide avec la fermeture à baïonnette
     

Diversité et fonctionnalité avec un diamètre de 70 mm

Colonnes de signaux en série  

Colonnes de signaux en série sur une machine

Vous pouvez associer d'une manière flexible les éléments visuels et sonores des signaux des colonnes modulaires, selon vos besoins. La conception modulaire permet le rééquipement ultérieur d'autres éléments. Les raccordements mécaniques et électriques des éléments de la colonne de signaux s'effectuent rapidement avec la fermeture à baïonnette.

  • Grand choix d'éléments visuels et sonores
  • Pilotage par interface IO-Link
  • Fiabilité dans les environnements industriels difficiles grâce à un indice de protection élevé
  • Montage rapide avec la fermeture à baïonnette
     

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55