Retour au sommaire

Utilisez la Termination Carrier pour un raccordement du signal rapide et sans erreur

La solution d'interface complète pour les systèmes

Termination Carrier avec amplificateur-séparateur MACX Analog  

Termination Carrier MACX Analog avec appareils sur profilés standards

Les Termination Carrier sont des solutions compactes permettant de raccorder rapidement et sans erreur des appareils sur profilé de la gamme MACX Analog à des cartes d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.

Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande : c'est le Plug & Play.

Vous associez ainsi les avantages des appareils sur profilé modulaires avec ceux du précâblage Plug and Play, de sorte qu'ils constituent une solution complète pour les systèmes.

Compact : pour une densité d'assemblage élevée

Armoire électrique de 80 x 200 cm équipée avec des Termination Carrier MACX Analog  

Jusqu'à 384 canaux dans une armoire électrique 80 x 200 cm

Gagnez jusqu'à 30 % de place par rapport aux solutions courantes sur le marché :

  • Forme compacte : la hauteur est de 160 mm et la profondeur de 170 mm.
  • Raccordement au système disposé de façon peu encombrante : le rayon du câble préconfectionné ne dépasse pas du module.
  • Le support des profilés dispose d'un crampon terminal intégré, de telle sorte que plusieurs Termination Carrier peuvent lui être raccordées directement les unes derrière les autres.

Comme vous pouvez l'observer dans l'exemple, vous pouvez installer jusqu'à 384 canaux dans une armoire électrique de 80 x 200 cm – en cas d'utilisation d'appareils MACX Analog Ex à 2 canaux.

Robuste, pour une disponibilité élevée de l'installation

Concept d'alimentation modulaire graphique  

Concept d'alimentation modulaire pour une disponibilité élevée

La Termination Carrier est particulièrement robuste :

  • Profilé d'aluminium stable résistant aux vibrations
  • Contour de profilés intégré pour une haute stabilité des modules
  • protection du circuit imprimé se trouvant dans le profilé : découplage
    mécanique.

Principe d'alimentation modulaire

Les amplificateurs-séparateurs sont raccordés à un module d'alimentation et de signalisation d'erreur distinct via les connecteurs pour profilé intégrés.

Ainsi, le circuit imprimé terminal est passif : il ne dispose d'aucun module actif dont la défaillance nécessiterait le
remplacement du Termination Carrier.

Le module d'alimentation et de signalisation d'erreur distinct propose d'autres avantages :

  • Alimentation redondante simple ou à découplage de diodes au choix
  • Signalisation en cas de coupure de l'alimentation extérieure, de défaut de fusible et d'erreur sur la ligne
  • Fusibles interchangeables

Convivial : pour une documentation et une mise en service simplifiées

Termination Carrier avec remplacement de modules à chaud  

Remplacement des modules en cours de fonctionnement – remplacement à chaud

Seuls des appareils sur profilés standards peuvent être utilisés sur les Termination Carrier (les appareils spéciaux ne sont pas autorisés).

Cela rend la Termination Carrier très facile à entretenir :

  • Un seul thème de conception pour profilé standard et applications système
  • Connexion rapide et sécurisée au circuit imprimé Termination Carrier avec des jeux de câbles enfichables et détrompés
  • Raccordement côté commande via un câble préconfectionné avec adaptateur frontal
  • raccordements système et bornes de raccordement de module facilement accessibles
  • Remplacement des modules en cours de fonctionnement – remplacement à chaud

Flexible : pour une adaptation optimale

Longueurs de profilé personnalisables  

longueurs de profilés personnalisées en fonction du nombre de canaux relatif à une commande spécifique

Outre les Termination Carrier universelles avec brochage 1:1, et un découplage de signaux HART disponible en option, d'autres variantes spécifiques à un système de contrôle existent dans la planification, ou qui sont seront réalisées par nous en suivant vos indications.

Contactez-nous à ce sujet :

  • Longueurs de profilé personnalisables pour un nombre d'E/S spécifique à la commande
  • Adaptations spécifiques et optimisées aux cartes d'E/S de divers systèmes d'automatisation avec différents types de connecteurs de système et d'adaptateurs frontaux.

Câblage système professionnel

Les câbles préconfectionnés relient les Termination Carrier à la commande  

Raccordement rapide à des modules E/S spécifiques aux commandes

La Termination Carrier vous permet de raccorder jusqu'à 16 amplificateurs-séparateurs MCX Analog aux modules d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.

Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande.

Les câbles disposent d'un nombre de canaux multipôles et de raccordements standardisés mais aussi spécifiques à la commande, destinés par exemple à :

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • autre solutions individuelles

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure