Relais de sécurité

Relais de sécurité

Une fonction de sécurité, un relais de sécurité

Relais de sécurité avec des contacts à guidage forcé pour des applications de sécurité simples.

Retour Dispositifs de coupure de sécurité

Catégories

  • Système modulaire de relais de sécurité
    Système modulaire de relais de sécurité

    Système de sécurité adaptable avec connecteur de bus sur rail DIN, relais de sécurité maître et relais de sécurité convenant à différentes fonctions de sécurité.

Rechercher dans Relais de sécurité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les relais de sécurité PSRmini et PSRclassic de Phoenix Contact, vous pouvez réaliser toutes les fonctions de sécurité comme l’arrêt d’urgence, les barrières lumineuses ou la porte de protection, évoquant souvent l’idée « une fonction, un appareil ». Avec notre système de relais de sécurité modulaire PSRmodular, vous assemblez votre système de sécurité exactement selon vos besoins.

Avantages

  • Large sélection de relais de sécurité pour des fonctions de sécurité comme l’arrêt d’urgence, les barrières lumineuses, les portes de protection, les commandes bimanuelles et bien plus encore
  • Fiabilité grâce à des contacts à guidage forcé
  • Installation et mise en service rapides grâce à une technique de raccordement simple
  • Sécurité contrôlée avec des produits certifiés TÜV
  • Encombrement réduit grâce à sa largeur étroite

Relais de sécurité ultra-compacts PSRmini

Relais de sécurité ultra-compacts PSRmini  

Gagner jusqu’à 70 % d’espace avec PSRmini

Les relais de sécurité PSRmini sont les plus petits du marché. Ils permettent de gagner 70 % de place, avec des performances toujours supérieures. Cela est possible grâce à la technologie de relais de Phoenix Contact développée en interne.

  • Formats compacts de 6 et 12 mm
  • Haut niveau d’extensibilité à partir d’un circuit de validation
  • Une sécurité éprouvée grâce aux contacts à guidage forcé
  • PL e suivant ISO 13849 et SILCL 3 suivant CEI 62061

Relais de sécurité classiques PSRclassic

Relais de sécurité classiques PSRclassic  

À chaque fonction de sécurité son relais de sécurité PSRclassic approprié

Les relais de sécurité PSRclassic se caractérisent par leur grande sélection de fonctions et de variantes. La largeur de boîtier correspond aux dimensions habituelles des boîtiers.

  • Format compact à partir de 17,5 mm
  • Grand choix de variantes
  • Une sécurité éprouvée grâce aux contacts à guidage forcé
  • PL e suivant ISO 13849 et SILCL 3 suivant CEI 62061

Système de relais de sécurité modulaire PSRmodular

Système de relais de sécurité modulaire PSRmodular  

Système modulaire de relais de sécurité offrant une grande souplesse d’extension

Avec PSRmodular, vous assemblez votre système de sécurité exactement selon vos besoins. Les relais de sécurité modulaires peuvent, selon le principe de modularité, être étendus simplement et en toute flexibilité.

Le connecteur TBUS connecte le relais de sécurité maître à un maximum de 10 modules d’extension directement sur le rail DIN. Le câblage transversal habituel et la configuration deviennent inutiles. 

  • Format compact 22,5 mm
  • Possibilité d’extension jusqu’à 42 contacts
  • Une sécurité éprouvée grâce aux contacts à guidage forcé
  • PL e suivant ISO 13849 et SILCL 3 suivant CEI 62061

Sécurité éprouvée grâce aux contacts à guidage forcé

Contacts à guidage forcé  

Contacts à guidage forcé

Dans le cas d’un guidage forcé, les contacts NF et NO d’un relais élémentaire sont reliés mécaniquement entre eux. Cela permet d’éviter que le contact NF et NO ne se ferment simultanément. En combinaison avec une commutation appropriée, une défaillance d’ouverture est détectée de manière fiable. Il s’agit du moyen le plus fiable de garantir une sécurité maximale des machines et des personnes.

Pour vous offrir un maximum de sécurité, nos produits PSRmini, PSRclassic et PSRmodular sont équipés de contacts à guidage forcé.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Sécurité fonctionnelle – relais de sécurité