Alimentations sécurisées

Alimentations sécurisées

QUINT POWER

Alimentations puissantes pour une sécurité de fonctionnement maximale.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Alimentations sécurisées

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Alimentez vos installations de manière fiable et sécurisée. QUINT POWER répond aux exigences de sécurité fonctionnelle (niveau d'intégrité de sécurité) selon les normes CEI 61508 et CEI 61511 jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3 et garantit une sécurité de fonctionnement maximale. En fonctionnement parallèle et connectée à différentes phases, la charge est alimentée de manière fiable, même en cas de problème au niveau de la tension d'entrée.

Avantages

  • Disponibilité maximale de l'installation grâce à la SFB Technology et à la surveillance préventive du fonctionnement
  • Alimentation sécurisée de votre application avec certification du niveau d'intégrité de sécurité selon les normes CEI 61508 et CEI 61511
  • Surveillance fonctionnelle complète avec un système redondant

QUINT POWER pour une sécurité de fonctionnement maximale

Alimentation QUINT POWER  

QUINT POWER pour une sécurité de fonctionnement maximale

Les alimentations puissantes QUINT POWER augmentent la disponibilité de votre application grâce à la SFB Technology et à la surveillance préventive des fonctions.

En outre, la version Plus QUINT POWER répond aux exigences de sécurité fonctionnelle (niveau d'intégrité de sécurité). Avec un revêtement de protection, des homologations ATEX, CEIEx et HazLoc, l'utilisation est possible en atmosphères explosibles.

Exigences renforcées en matière de sécurité fonctionnelle

Sécurité fonctionnelle avec les alimentations QUINT POWER  

Sécurité fonctionnelle avec les alimentations QUINT POWER

L'alimentation QUINT4-PS/1AC/24DC/20 peut être utilisée dans les applications avec une sécurité fonctionnelle selon CEI 61508 et un niveau d'intégrité de sécurité SIL 2.

L'alimentation QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ répond aux exigences de sécurité fonctionnelle selon les normes CEI 61508 et CEI 61511 avec un niveau d'intégrité de sécurité SIL 3.

Système redondant pour la sécurité fonctionnelle

Système dalimentation sécurisé avec QUINT POWER Single ORING  

Système d'alimentation sécurisé avec QUINT POWER Single ORING

Le système d'alimentation redondant 1+1 de la QUINT4-PS/1AC/24DC/20 et de la QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ permet, en plus de la répartition symétrique de la charge, un câblage séparé continu jusqu'au récepteur.

Cette combinaison répond aussi aux exigences du niveau d'intégrité de sécurité SIL 3 et peut être utilisée dans les applications sécurisées.

Système redondant avec découplage intégré pour une sécurité fonctionnelle

Alimentation sécurisée avec MOSFET de découplage intégré  

Alimentation sécurisée avec MOSFET de découplage intégré

La version Plus QUINT POWER avec MOSFET de découplage intégré, pour une redondance 1+1 et n+1, permet une répartition symétrique de la charge et augmente la disponibilité des installations.

Elle n'a pas besoin de module de redondance supplémentaire et permet donc de gagner de la place et d'économiser des coûts d'installation dans l'armoire électrique.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55