Relais de couplage sécurisés

Relais de couplage sécurisés

Disponibilité sécurisée dans l’industrie des processus

Relais de couplage certifiés avec contacts à guidage forcé pour une activation/désactivation en toute sécurité.

Retour Dispositifs de commutation de sécurité

Catégories

Rechercher dans Relais de couplage sécurisés

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Que ce soit dans l’industrie des processus ou dans la construction de machines, en cas d’urgence, il est impératif que le couplage du signal soit garanti. C’est pourquoi Phoenix Contact propose des relais de couplage avec des contacts à guidage forcé.

Avantages

  • Sécurité élevée grâce aux relais à contacts à guidage forcé conformes à la norme EN 50205
  • Diagnostic fiable et test simple conformément à la norme CEI 61508
  • Compatibilité élevée : adapté aux systèmes de contrôle de l’industrie des processus
  • Possibilité de vérification simplifiée car toutes les caractéristiques de la technique de sécurité sont disponibles

Relais de couplage ultracompacts sécurisés PSRmini

Relais de couplage ultracompacts sécurisés PSRmini  

Gagner jusqu’à 70 % d’espace avec PSRmini

Grâce au développement interne de la technologie de relais, les relais de couplage PSRmini sont extrêmement peu encombrants. Les relais de couplage SIL avec contacts à guidage forcé vous offrent un potentiel considérable en termes de réduction de l’encombrement, avec un gain de place pouvant atteindre 70 % et ce, pour des performances toujours supérieures.

  • Format compact à partir de 6 mm
  • Relais de couplage pour une mise sous tension et hors tension en toute sécurité
  • Des LED permettent un diagnostic SIL qualifié directement sur le module
  • Le signal actif de réponse d’erreur à l’automate permet des temps d’arrêt courts pendant les phases d’entretien prévues
  • Compatibles avec les systèmes sécurisés courants

Relais de couplage classiques sécurisés PSRclassic

Relais de couplage classiques sécurisés PSRclassic  

Relais de couplage classiques pour une mise hors tension en toute sécurité

La série PSRclassic propose des relais de couplage classiques avec contacts à guidage forcé, pour une mise hors tension sécurisée. Les relais de couplage classiques se caractérisent par leur vaste choix de fonctions et de variantes. La largeur de boîtier correspond aux dimensions habituelles des boîtiers.

  • Format compact à partir de 17,5 mm
  • Relais de couplage pour une mise hors tension en toute sécurité
  • Compatibles avec les systèmes sécurisés courants

Sécurité éprouvée, grâce aux contacts forcés

Contacts forcés  

Contacts forcés

Dans le cas d’un guidage forcé, les contacts NF et NO d’un relais élémentaire sont reliés mécaniquement entre eux. Cela permet d’éviter que les contacts NF et NO ne se ferment simultanément. En combinaison avec une commutation appropriée, une défaillance d’ouverture est détectée de manière fiable. Il s’agit du moyen le plus fiable pour assurer une sécurité maximale de l'homme et de la machine.

Pour vous offrir un maximum de sécurité, nos produits PSRmini et PSRclassic sont équipés de contacts forcés.

Système flexible de répartition d'E/S

Système flexible de répartition dE/S de Phoenix Contact  

Système flexible de répartition d'E/S de Phoenix Contact

Avec Smart I/O, donc des modules E/S universels, l'utilisateur dispose de possibilités toutes nouvelles dans l'industrie des process, aussi bien pour les installations neuves que pour celles modernisées.

Le système flexible de répartition d'E/S de Phoenix Contact permet de rendre les E/S universelles vraiment « universelles » au niveau de l'interface et de la répartition. Le système est composé d'un module de base standardisé et d'accessoires d'entrée et de sortie interchangeables (IOA) avec différentes fonctions électriques.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires