Technologie de commande sécurisée

Technologie de commande sécurisée

Technologie de commande sécurisée pour les installations complexes

Les commandes de sécurité : la solution idéale pour des tâches de sécurité exigeantes dans des installations complexes.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Technologie de commande sécurisée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Privilégiez également la sécurité dans des installations automatisées exigeantes : nombreuses fonctions de sécurité, ressources E/S élevées et grands réseaux. Avec les commandes de sécurité performantes de Phoenix Contact, vous pouvez intégrer de façon fiable la sécurité fonctionnelle dans des réseaux de sécurité PROFIsafe ou PROFINET.

Avantages

  • Commander de grandes ressources E/S de manière fiable et sécurisée grâce à une technologie de processus performante
  • Configuration unique dans le monde entier grâce à sa programmation standardisée d’après la norme CEI 61131
  • Possibilités de diagnostic précises grâce à son affichage intégré
  • Flexibilité maximale grâce aux différentes interfaces et à l’assistance technique de sécurité PROFIsafe
  • Câblage réduit grâce à son transfert commun de protocoles de sécurité et de commande via un seul câble Ethernet

Commande de sécurité hautes performances

PLCnext Control RFC 4072S  

Commande sécurisée à haute performance pour langage évolué

La commande de sécurité ultra performante RFC 4072S est adaptée aux applications PROFIsafe présentant des exigences de sécurité maximales. On l’utilise par exemple dans les robots de l’industrie automobile, les plateformes de levage ou pour le déplacement de pales de rotor dans la technologie énergétique générative. 

RFC 4072S est la première commande programmable décentralisée ultra performante, basée sur PLCnext Technology ; elle utilise des CPU indépendants pour les calculs de sécurité. Réalisez des programmations standard et de sécurité dans un seul outil d’ingénierie avec PC Worx Engineer. Vous pourrez ainsi exploiter des réseaux étendus regroupant jusqu’à 300 participants sécurisés.

Grâce à la connexion à PROFICLOUD et à la possibilité d’intégrer des logiciels open source, tout le potentiel de l’IIoT s’offre à vous.

Couplage des systèmes PROFINET et PROFIsafe

Coupler des systèmes PROFINET et PROFIsafe  

Coupler des systèmes PROFINET et PROFIsafe

La passerelle PROFIsafe de Phoenix Contact permet une communication sécurisée entre deux réseaux PROFINET. Vous réalisez ainsi une sécurité fonctionnelle avec concepts d’arrêt d’urgence pour l’installation entière, quel que soit le fabricant.

Passerelle pour PROFIsafe

Passerelle PROFIsafe FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

La passerelle PROFIsafe permet la communication E/S sécurisée au-delà des limites du réseau

La passerelle PROFINET sécurisée est composée de deux appareils PROFIsafe. Les données de process E/S standard sont échangées par le réseau PROFINET, les données de process E/S sécurisées sont échangées par le réseau PROFIsafe entre deux systèmes PROFIsafe. Ainsi, il est possible de réaliser des concepts d’arrêt d’urgence pour plusieurs installations, indépendamment du constructeur.

La passerelle PROFINET est compatible avec les fonctions de sécurité jusqu’à SIL 3 et PL e.

Modules d’E/S sécurisées pour tous types de systèmes bus

E/S sécurisées pour Axioline F et Inline  

Modules E/S sûrs pour de nombreux protocoles

Nos modules d’E/S dont la sécurité est garantie vous convaincront par leur flexibilité d’utilisation. Suivant le coupleur de bus et la commande de sécurité, les modules d’E/S fonctionnent avec PROFIsafe dans les systèmes PROFINET et PROFIBUS.

C’est pourquoi nous proposons des modules d’entrée et de sortie ainsi que des modules à relais. Ces produits permettent d’atteindre un haut niveau d’exigence :

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (CEI 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Traitement sécurisé des valeurs analogiques avec des modules standards E/S

Traitement sécurisé des valeurs analogiques

Sécurité fonctionnelle : avec Safe AI

Le kit de solutions Safe AI vous permet de renoncer à des modules E/S analogiques de sécurité pour votre installation de sécurité, car un logiciel certifié par le TÜV traite les valeurs analogiques de sécurité. Vous pouvez ainsi mettre en oeuvre des fonctions de sécurité allant jusqu’à SIL 3 et PL e. Une discussion avec nos experts en sécurité finalisera le kit.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Téléchargements