Routeur et switches Layer 3

Routeur et switches Layer 3

Compacité et flexibilité

Un maximum de diagnostics, un minimum d'espace

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Routeur et switches Layer 3

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les routeurs industriels et les switches Layer 3 de Phoenix Contact vous permettent de connecter des machines, des installations de production ou des sous-réseaux complets au réseau d'entreprise supérieur. Les switches administrables modulaires de Phoenix Contact sont la colonne vertébrale de votre application d'automatisation. Le switch doté de la fonction de routage NAT associe les propriétés d'un switch administrable et celles d'un routeur NAT 1:1 dans un seul appareil sur profilé.

Avantages

  • Structure réseau optimale grâce à la segmentation à l'aide de switches Layer 3
  • Liaison facile indépendante de l'espace d'adressage entre des machines et les réseau de production grâce à la technologie NAT 1:1
  • Intégration d'installations avec des espaces d'adresse IP identiques dans des réseaux supérieurs avec la technologie NAT 1:1
  • Liaison de plusieurs sous-réseaux via différents types de support grâce à la fonction Layer 3 et à la polyvalence des supports

Réseaux pérennes grâce à la grande polyvalence des supports

Possibilité de différents matériaux pour le raccordement au switch administrable modulaire  

Automatisation flexible grâce à la grande polyvalence des supports

Bénéficiez des avantages des différents matériaux avec un seul appareil. Les switches Gigabit modulaires permettent de répondre aux besoins en ports des applications industrielles grâce à leur conception modulaire.

De plus, ils prennent en charge de nombreux protocoles et standards :

  • Protocoles informatiques standard
  • Toutes les normes Gigabit et Fast Ethernet courantes
  • Protocoles d'automatisation PROFINET et EtherNet/IP

Fonction Layer 3 pour communication intelligente

Configuration réseau avec des switches de niveau Layer3  

Automatisation avec switches modulaires et fonction Layer3

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) est le mot-clé quand il s'agit d'administrer de façon redondante plusieurs routeurs.

En insérant une carte Flash SD avec licence Layer 3, vous intégrez ces fonctions dans le switch Gigabit modulaire de Phoenix Contact.

Ceci vous permet de router jusqu'à 28 fois selon le port, ou de faire fonctionner plusieurs routeurs de façon redondante.

Efficacité dans des espaces exigus

Fonction de routage NAT en format étroit  

Format compact pour une installation compacte dans l'armoire électrique

Les opérations de switch et de routage sont des fonctions importantes pour permettre un échange correct de données dans des réseaux Ethernet. Le FL NAT SMN 8TX réunit ces deux fonctions dans un appareil de taille étroite.

Exploitez ces potentielles économies pour votre automatisation.

Intégration à peu de frais dans des réseaux de niveau supérieur : avec adressage (NAT) virtuel

Contrôle d'une installation comportant plusieurs unités de production par un switch avec routage NAT  

Le routeur 1:1 NAT contrôle plusieurs unités de production possédant les mêmes espaces d'adressage IP

Si des machines de conception identique fonctionnent en parallèle dans un réseau, chaque machine doit être configurée individuellement pour pouvoir être intégrée au réseau de communication de niveau supérieur.

Vous souhaitez faire l'économie de cette configuration ?

La technologie 1:1 NAT (Network Address Translation) vous permet d'exploiter des unités complètes de production ayant le même espace d'adressage IP, sans devoir configurer individuellement les machines.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55