Commutateur rotatif

Compact et longue durée de vie

Compact et longue durée de vie

Commande fiable et compacte pour armoire électrique destinée à de nombreuses applications.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

Rechercher dans Commutateur rotatif

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, les commutateurs rotatif sont d'un format compact et présentent une durée de vie électrique et mécanique importa,te. Ils disposent d'homologations internationales et peuvent être utilisés jusque 20 A et 690 V.

Avantages

  • Possibilité de gain de place lors de l'installation grâce à un format compact
  • Fonctionnement sécurisé grâce à des bornes protégées contre le contact fortuit, même en cas de porte d'armoire électrique ouverte
  • Convient aux exigences élevées grâce à ses contacts résistants aux vibrations et aux chocs
  • Utilisation simple et sécurisée grâce à un actionneur à vis plus/moins avec guidage optimisé
  • Sécurité à long terme grâce à des contacts de commutation sans cadmium et conformes à la norme RoHS

Repérage individuel

Repérage  

Porte-repère avec étiquettes adaptées

Afin d'identifier le commutateur rotatif de façon claire, il existe des porte-repères et des étiquettes à insérer correspondantes pour le repérage individuel.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55