Surveillance du courant de défaut des stations de charge et des bornes de recharge murales

Surveillance du courant de défaut
Retour Contrôleurs de charge

Catégories

Rechercher dans Surveillance du courant de défaut

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Disponibilité élevée et moins d'interventions d'entretien : CHARX control rcm (Residual Current Monitoring) surveille en permanence les courants de défaut AC et DC des bornes de recharge AC, selon la norme CEI 62752, et augmente ainsi la sécurité électrique. En cas de défaut, le module arrête la charge et protège le véhicule électrique et la station de charge. Lorsqu'il n'y a plus de courant différentiel, le module réinitialise automatiquement le contrôleur de charge. Cela augmente la disponibilité de la station de charge et évite les interventions d'entretien coûteuses. De plus, cela économise un disjoncteur différentiel coûteux de type B.

Avantages :

  • Augmentation de la disponibilité et de la durée de vie en service des bornes de recharge par la surveillance permanente du courant différentiel
  • Détection du courant de défaut, sensible à tous les courants, avec un convertisseur de mesure
  • Possibilité d'utilisation et de fonctionnement permanent d'un disjoncteur à courant de défaut économique de type A
  • Surveillance de l'état pratique et réinitialisation automatique en cas de défaut (avec les contrôleurs de charge de Phoenix Contact)

CHARX control rcm basic pour bornes de recharge individuelles

Module RCM à un canal pour la surveillance du courant de défaut dune borne de recharge  

Module RCM monocanal CHARX control rcm basic

Le module à un canal CHARX control rcm basic muni d'un capteur de mesure est conçu spécialement pour une borne de recharge unique.

Associée à des équipements de protection contre le courant de défaut de type A, cette version est adaptée à l'installation dans les bornes de recharge domestiques simples.

Exemple d'application : borne de recharge murale privée

Présentation du montage dune borne de recharge murale avec surveillance du courant différentiel  

Borne de recharge murale privée avec CHARX control rcm basic

Une borne de recharge compacte individuelle, telle qu'une borne de recharge murale pour l'utilisation privée, peut détecter les courants de défaut et interrompre la charge à l'aide du module RCM à un canal.

Cela prolonge la durée de vie de la station de charge.

 

CHARX control rcm compact pour doubles bornes de recharge

Module RCM à deux canaux pour la surveillance du courant différentiel de deux bornes de recharge différentes  

Module RCM à deux canaux CHARX control rcm compact

Le module CHARX control rcm compact à deux canaux permet de détecter le courant de défaut, sensible à tous les courants, de deux bornes de recharge différentes d'une station de charge.

La surveillance individuelle, avec deux capteurs de mesure, augmente la disponibilité des bornes de recharge dans le secteur commercial. L'analyse individuelle des signaux dans le module RCM permet de gagner de la place et de diminuer les coûts.

Exemple d'utilisation : station de charge commerciale

Présentation du montage dune station de charge avec des bornes de recharge différentes et surveillance du courant de défaut  

Double borne de recharge commerciale avec CHARX control rcm compact

Le module RCM à deux canaux permet de surveiller les courants de défaut éventuels de deux bornes de recharge différentes dans la même station de charge.

Les exploitants d'une infrastructure de charge commerciale bénéficient ainsi d'une plus grande disponibilité.

Les avantages avec les contrôleurs de charge CHARX control

Contrôleurs de charge CHARX control basic et CHARX control advanced  

Contrôleurs de charge CHARX control basic et CHARX control advanced

Un raccordement des modules RCM aux contrôleurs de charge CHARX control basic ou CHARX control advanced permet une surveillance de l'état conviviale ainsi qu'une réinitialisation automatique du contrôleur, dès qu'il n'y a plus de courant de défaut.

Vous évitez ainsi des interventions d'entretien coûteuses et vous assurez que la borne de recharge est à nouveau immédiatement disponible pour d'autres charges. De plus, vous obtenez la protection contre les électrocutions exigée lors de la recharge des véhicules électriques, selon les normes CEI 61851-1 et DIN VDE 0100-722.

Autres produits CHARX pour l'infrastructure de charge AC

Une voiture électrique devant une station de charge  

Nous proposons un assortiment complet pour le processus de charge de véhicules électriques

Profitez de notre large gamme pour installer des stations de charge AC performantes ou des parcs de recharge complets. En plus des produits présentés ici, vous trouverez chez nous :

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55