Retour au sommaire

Global SIM : la télémaintenance sans frais d'itinérance

Accéder rapidement et à un coût avantageux à des applications installées partout dans le monde

Vous souhaitez pouvoir accéder à vos machines éloignées par une connexion de téléphonie mobile lors des opérations d'entretien et de maintenance ? Associée aux routeurs de téléphonie mobile et aux modems de Phoenix Contact, la carte Global SIM de MarcanT représente une solution sécurisée et économique.

Cette carte SIM internationale vous permet d'utiliser des appareils de téléphonie mobile partout dans le monde, sans frais d'itinérance. Pour cela, il vous suffit de raccorder un téléphone mobile de Phoenix Contact à l'installation éloignée qui fera l'objet de l'entretien. Vous pouvez ainsi accéder à votre application depuis le siège de votre entreprise par le réseau de téléphonie mobile.

La carte Global SIM dans les routeurs de téléphonie mobile de Phoenix Contact

Associée à des appareils de Phoenix Contact, la carte Global SIM peut être utilisée à un coût avantageux dans plus de 30 pays.

Utilisation internationale

La télémaintenance avec la carte Global SIM  

La télémaintenance sans frais d'itinérance avec la carte Global SIM

Avec la carte SIM internationale, il est possible d'atteindre tous les routeurs de téléphonie mobile de Phoenix Contact dans plus de 30 pays, indépendamment de l'opérateur. Cela comprend entre autres les 28 pays de l'Union européenne ainsi que la Suisse, la Norvège, le Canada et les États-Unis d'Amérique.

En Allemagne, la carte Global SIM fonctionne sur trois réseaux : Vodafone, T-Mobile et O2. Ainsi, vous bénéficiez de la meilleure couverture réseau possible selon le lieu d'implantation de la machine. Indépendamment de son lieu d'installation, il est toujours possible de l'atteindre parfaitement.

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Suède, Suisse, Slovaquie, Slovénie.

Nos produits de téléphonie mobile pour la carte Global SIM

TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Référence29035882903586270288627025282313106
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Référence

Des connexions simples et sécurisées

Connexion de téléphonie mobile par Internet  

Connexions directes et sécurisées grâce à des adresses IP fixes

Les appareils de téléphonie mobile vous permettent de vous connecter à votre ordinateur par Internet. Grâce à la carte Global SIM, vous pouvez en outre réaliser des liaisons point à point et multipoint sécurisées avec vos machines en recourant à des adresses IP fixes.

L'établissement d'une communication IP en passant par les adresses privées de l'opérateur de téléphonie mobile augmente considérablement la sécurité d'accès. De plus, vous pouvez également surveiller vos connexions IP. Lorsque les limites de données fixées sont atteintes, vous recevrez un message par e-mail.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Cybersécurité mGuard sur Twitter

Suivez-nous ! Recevez les dernières informations relatives à la cybersécurité, aux services à distance et bien plus encore.

Cybersécurité mGuard sur Twitter
Cybersécurité mGuard sur Twitter

Système de relais RIFLINE complete

RIFLINE complete vous permet de réaliser toutes vos applications de relais standard.

Système de relais RIFLINE complete
Vers les modules à relais

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus

Câblage rapide et gain de place

Les relais de surveillance compacts conviennent parfaitement pour des tâches de surveillance simples

Câblage rapide et gain de place
Vers les relais de surveillance compacts