Télémaintenance

Télémaintenance

Télémaintenance sécurisée

Augmentation de la disponibilité des machines.

Retour Communication à distance

Catégories

Rechercher dans Télémaintenance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La télémaintenance sécurisée offre aux fabricants de machines et d'installations de production un grand potentiel de prestations de service supplémentaires. Avec la technologie mGuard, Phoenix Contact vous offre une solution pouvant être intégrée facilement dans vos machines et installations. mGuard Secure Cloud met en outre à votre disposition un portail clé en main sécurisé et hébergé pour la télémaintenance basée sur le Cloud.

Avantages

  • Infrastructure VPN avec protocole de sécurité IPsec (Internet Protocol Security) pour les exploitants et les constructeurs des machines et des installations
  • Sécurité et fiabilité grâce à la technologie mGuard approuvée dans le secteur industriel
  • Compatible avec tous les dispositifs de sécurité mGuard et clients VPN certifiés
  • Télémaintenance basée sur le cloud avec mGuard Secure Cloud

Télémaintenance sécurisée des machines dans le monde entier – Solution évolutive avec mGuard Secure Cloud

Communication industrielle à distance avec mGuard Secure Cloud  

mGuard Secure Cloud

Télémaintenance en ligne sécurisée de vos machines avec le mGuard Secure Cloud : les liaisons VPN en chiffrement IPsec garantissent confidentialité, authenticité et intégrité des données transmises entre les équipements. Le service d'hébergement implanté en Allemagne assure la disponibilité du Cloud dans le monde entier.

Passerelles VPN vers mGuard Secure Cloud

Télémaintenance sécurisée des machines  

Passerelle VPN Client TC Cloud

Les clients TC Cloud sont des passerelles VPN qui connectent les machines au mGuard Secure Cloud en toute sécurité par Internet. Ils constituent ainsi la base abordable d'une télémaintenance évolutive des machines. Pour assurer la communication avec le Cloud, nos clients ont alors le choix entre les clients TC Cloud, utilisant les réseaux opérateurs, et les versions utilisant les réseaux mondiaux de téléphonie mobile 4G-LTE. Les clients TC Cloud sont configurés à l'aide de mGuard Secure Cloud et immédiatement opérationnels dans la machine.

Les clients TC Cloud disposent d'une entrée TOR et d'une sortie. Vous pouvez ainsi au besoin créer et signaler des liaisons de service avec mGuard Secure Cloud.

Télémaintenance industrielle sécurisée

Routeur de téléphonie mobile mGuard  

Communication haut débit avec les routeurs de téléphonie mobile mGuard

Avec les produits mGuard, vous obtenez des composants de sécurité sur mesure pour votre propre solution de télémaintenance. Ces dispositifs de sécurité robustes, destinés à l'industrie, contiennent des fonctionnalités de pare-feu, de routage et VPN, dédiées à la protection contre les cyber-attaques malveillantes et les perturbations indésirables.

En option, les appareils mGuard sont disponibles avec interface de téléphonie mobile intégrée et ils permettent une communication sûre également via les réseaux de téléphonie mobile 4G (LTE).

La nouvelle génération de routeurs de sécurité permet des liaisons de données haut débit via des réseaux mobiles 4G (LTE) aux États-Unis.

La gamme de produits mGuard-comporte ainsi des variantes pour les réseaux mobiles européens 4G, des variantes pour AT&T (États-Unis), des variantes pour Verizon Wireless (États-Unis) et des variantes sans interface de téléphonie mobile.

Télémaintenance par Internet basée sur IP

Télémaintenance sécurisée par Internet et téléphonie mobile  

Télémaintenance par Internet basée sur IP

Internet s'impose comme un réseau international facilitant la télémaintenance et les services dans le secteur de la construction des machines et des installations. Les technologies VPN et pare-feu facilitent l'utilisation d'Internet pour une télémaintenance basée sur IP.

Les techniciens de service peuvent ainsi accéder aux systèmes de production du monde entier : une solution simple, économique et avant tout sécurisée.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Télémaintenance sécurisée

Avec le mGuard Secure Cloud


Client TC Cloud

Configuration avec le mGuard Secure Cloud.

Cybersécurité mGuard sur Twitter

Suivez-nous ! Recevez les dernières informations relatives à la cybersécurité, aux services à distance et bien plus encore.

Cybersécurité mGuard sur Twitter
Cybersécurité mGuard sur Twitter

Système de relais RIFLINE complete

RIFLINE complete vous permet de réaliser toutes vos applications de relais standard.

Système de relais RIFLINE complete
Vers les modules à relais

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus

Câblage rapide et gain de place

Les relais de surveillance compacts conviennent parfaitement pour des tâches de surveillance simples

Câblage rapide et gain de place
Vers les relais de surveillance compacts