Retour au sommaire

Connexions téléphoniques dans le réseau de téléphonie public

Connexions temporaires via la numéro de téléphone

Pour la mise à jour de logiciel ou pour le diagnostic à distance, il suffit souvent de composer directement la commande et ce pour un temps limité seulement.

La connexion sera établie le temps de la transmission de données uniquement. Les coûts comprennent seulement les frais de base de la connexion téléphonique et sont liés à la durée de la connexion.

Utilisez votre connexion téléphonique pour la transmission de données en série, pour un accès à distance temporaire à des abonnés au bus Ethernet, mais aussi pour la connexion automatique de sous-réseaux éloignées avec des réseaux de niveau supérieur.

Communication entre les abonnés au bus en série

Accès aux abonnés finaux en série  

Connexion téléphonique au réseau téléphonique analogique

Utilisez le réseau de téléphonie public pour l'accès à distance : une technique éprouvée depuis plusieurs années, simple et peu onéreuse.

Communication entre des abonnés au bus série et le réseau Ethernet

Accès à distance à des réseaux Ethernet distants  

Accès à distance à un réseau Ethernet distant

Mettez en place un accès à distance Ethernet via une connexion téléphonique du réseau de téléphonie public : via la connexion, votre appareil local devient un abonné du réseau Ethernet distant, et vous avez alors accès à tous les autres abonnés du réseau.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Cybersécurité mGuard sur Twitter

Suivez-nous ! Recevez les dernières informations relatives à la cybersécurité, aux services à distance et bien plus encore.

Cybersécurité mGuard sur Twitter
Cybersécurité mGuard sur Twitter

Système de relais RIFLINE complete

RIFLINE complete vous permet de réaliser toutes vos applications de relais standard.

Système de relais RIFLINE complete
Vers les modules à relais

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus

Câblage rapide et gain de place

Les relais de surveillance compacts conviennent parfaitement pour des tâches de surveillance simples

Câblage rapide et gain de place
Vers les relais de surveillance compacts