Télésurveillance

Télésurveillance

Temps de réponse courts

Surveillez les capteurs analogiques et TOR via le réseau de téléphonie mobile.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Télésurveillance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez le réseau de téléphonie mobile pour la surveillance de vos machines et installations. La gamme de produits de téléphonie mobile TC Mobile I/O de Phoenix Contact vous avertit automatiquement par SMS, e-mail et GPRS de l'état de votre application. Vous pouvez ainsi minimiser les temps d'immobilisation et optimiser vos processus.

Avantages

  • Télésurveillance des capteurs TOR et analogiques
  • Minimiser les temps d'immobilisation des machines et installations avec l'alarme automatique par SMS ou e-mail
  • Commutation à distance des relais par SMS
  • Transmission continue des données GPRS via le protocole ODP
  • Configuration facile directement sur le Notebook via interface USB et navigateur Web

Surveillance via le réseau de téléphonie mobile

Système de signalisation TC Mobile I/O avec deux classes de puissance  

Télésurveillance via le réseau de téléphonie mobile.

Surveillez simplement et en toute sécurité les capteurs analogiques et TOR via le réseau de téléphonie mobile et commutez les relais à distance. TC Mobile I/O transmet les données par SMS, e-mail et GPRS.

TC Mobile I/O est disponible sous forme d'un appareil DC avec une plage de tension de 10 V à 60 V, mais aussi sous forme d'un appareil AC avec 93 V à 250 V. Particularité des appareils DC : outre quatre entrées TOR, ils sont également dotés de deux entrées analogiques qui peuvent mesure la tension comme le courant.

Tous les appareils sont particulièrement faciles à manier et polyvalents, grâce à la plage de tension étendue et aux différentes entrées.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55