Téléexploitation

Solutions filaires ou radio pour la téléexploitation

Toutes les possibilités pour la téléexploitation

Solutions filaires ou radio.

Retour Communication à distance

Catégories

Rechercher dans Téléexploitation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous souhaitez raccorder des stations externes très éloignées à votre poste de contrôle ?Pour chaque application de téléexploitation, il existe une voie de transmission adaptée, qu'il s'agisse d'une solution basée sur des câbles en cuivre ou basée sur la téléphonie mobile.

Avantages

  • Large gamme de solutions de transmission via un seul fournisseur pour la communication industrielle
  • Un choix flexible selon les aspects techniques ou économiques

Système d'extension Ethernet pour une mise en réseau aisée des réseaux IP étendus

Système dextension Ethernet  

Extension Ethernet pour les réseaux IP étendus

Le système d'extension Ethernet vous permet de raccorder aisément des réseaux Ethernet étendus, jusqu'à 20 kilomètres, grâce à une simple technique Plug-and-Play unique. Les extensions Ethernet administrables permettent désormais d'établir un diagnostic centralisé des extensions Ethernet non administrables via IP. Des messages peuvent être transmis automatiquement à la centrale via SNMP.

Cette combinaison permet non seulement un diagnostic de tous les équipements bus et des lignes via IP, mais aussi une mise en réseau économique des installations étendues. Pour la mise en réseau, il vous suffit d'utiliser les lignes de cuivre à deux fils existantes.

L'extension Ethernet administrable dispose en outre d'une protection antisurtension intégrée avec surveillance préventive du fonctionnement pour une disponibilité élevée du système.

Extension PROFIBUS pour la transmission cuivre jusqu'à 20 km

Extension PROFIBUS pour des distances supérieures à 1 200 m  

Débits de données jusqu'à 1,5 MBit/s

Avec l'extension PROFIBUS, vous pouvez atteindre un équipement PROFIBUS éloigné via d'anciens câbles en cuivre, avec des débits de données allant jusqu'à 1,5 MBit/s.

Les deux ports DSL sur chaque appareil permettent de réaliser une mise en œuvre redondante de structures point à point ou de structures linéaires en toute simplicité.

Par ailleurs, le système offre la possibilité d'un fonctionnement mixte cuivre/fibre optique via le connecteur sur profilé.

Et surtout : l'alimentation par câble USB permet de configurer l'appareil sans avoir recours à une alimentation en tension 24 V externe.

Connexion de stations à distance via la téléphonie mobile

Routeur TC pour des connexions de données haut débit  

Routeur LTE haut débit

Les routeurs de téléphonie mobile TC ROUTER de Phoenix Contact permettent des connexions de données haut débit et performantes via les réseaux mobiles 4G et LTE jusqu'à 150 MBit/s. Vous obtenez ainsi un raccordement mobile à large bande pour une mise en réseau des sites hautement flexible, même lorsqu'une connexion Internet câblée n'est pas disponible.

Un autre avantage réside dans la vaste plage de température comprise entre -40 et +70 °C, qui permet une utilisation pour des applications d'infrastructures dans des environnements difficiles et exigeants.

Système de téléexploitation et d'automatisation pour la surveillance et la commande simples

smartRTU AXC SG avec plusieurs modules  

Surveiller et commander les installations sur le terrain en toute simplicité

La plateforme technologique smartRTU est une solution de téléexploitation modulaire pour différents champs d'application dans les réseaux énergétiques. Elle permet un traitement continu et une mise à disposition des informations sur les états et les événements. Ceci est réalisé par des fonctions prédéfinies et un paramétrage simple à l'aide de l'interface web, de telle sorte qu'aucune connaissance en programmation et de programmes n'est nécessaire.

La conception modulaire permet l'enregistrement et l'édition d'informations binaires et analogiques les plus diverses. Les transmissions s'effectuent par plusieurs moyens de communication à l'aide de protocoles télécommandés normalisés tels que CEI 60870-5-101/104 dans la direction de signalisation et de commande. Les consignes de sécurité de l'information actuelles sont alors respectées.

La smartRTU est extensible en option avec d'autres appareils, p. ex. indicateur de court-circuit et de défaut de terre, via des interfaces de communication supplémentaires.

Convertisseur de protocole pour la téléexploitation

Les convertisseurs de protocole traduisent les protocoles de communication

Surveiller les stations décentralisées de manière simple et économique

Avec les nouveaux convertisseurs de protocole de la gamme de produits Resygate de Phoenix Contact, vous pouvez désormais surveiller les stations décentralisées de façon plus simple et plus rentable. Les appareils Resygate traduisent de nombreux protocoles de communication courants, issus par ex. de la gestion hydraulique ou de l'approvisionnement en énergie, en protocoles de téléexploitation modernes et normalisés. Vous réalisez ainsi de considérables économies pour les interfaces du système de contrôle.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Système d'extension Ethernet

Utilisé par les services municipaux de Bad Pyrmont