Equipements de protection

La sécurité c'est la sécurité

La sécurité c'est la sécurité

Blocs de jonction-fusibles, disjoncteur, protection antisurtension : assurez la sécurité de vos câbles, installations et appareils de façon optimale.

Retour Produits

Catégories

  • Blocs de jonction-fusibles
    Blocs de jonction-fusibles

    De nombreux blocs pour la technologie de capteurs et la commande de machine : protection d'appareils, répartition des potentiels et identification rapide des défauts.

  • Disjoncteurs
    Disjoncteurs

    Les disjoncteurs assurent une grande disponibilité des installations grâce à la sécurisation sélective des équipements électriques.

Rechercher dans Equipements de protection

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Garantissez la disponibilité de votre installation en toute sécurité. Nous vous proposons une vaste gamme d'équipements de protection adaptée à chaque exigence : du simple fusible à la protection antisurtension complète.

Avantages

  • Facilité de remplacement et vérification rapide grâce à la version enfichable
  • Vaste gamme de produits pour la protection pour toutes les applications et signaux courants
  • Nombreux domaines d'utilisation grâce à des formats et des modes de raccordement adaptés à l'application
  • Installation à encombrement réduit grâce à sa forme étroite
  • Choix de produits simplifié avec les solutions spécifiques à chaque secteur

Disjoncteurs

Disjoncteurs de Phoenix Contact  

Aperçu des disjoncteurs

Les disjoncteurs assurent une grande disponibilité des installations grâce à la sécurisation sélective des équipements électriques.

Ils se différencient comme suit selon leur version :

  • thermique
  • thermomagnétique
  • électronique

Choisissez dans notre gamme de produits le disjoncteur adapté à vos besoins.

Blocs de jonction-fusibles

Blocs de jonction-fusibles de Phoenix Contact  

Aperçu des blocs de jonction-fusibles

Les blocs de jonction-fusibles comprennent des fusibles de différents formats.

Faites votre choix dans les modèles suivants :

  • avec capuchon à visser
  • comme fusible à levier
  • pour la mise en place de fusibles plats

Il existe à disposition différents blocs de jonction-fusibles présentant des modes de raccordement variés.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55