Profilé et coupe-profilé

Profilé et coupe-profilé

Une découpe propre

Installez-vous un poste de travail propre et sécurisé : vous pouvez découper des profilés métalliques ou en plastique sans ébarbures ni copeaux.

Retour Outillage à main

Catégories

Rechercher dans Profilé et coupe-profilé

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les profilés et coupe-profilés de Phoenix Contact vous découpez des matériaux en quelques secondes des matériaux dont l'épaisseur peut aller jusque 2,5 mm, ce grâce au mécanisme de levier qui de plus vous économisera des forces. Guidages, butées et barres graduées assurent l'orthogonalité en cas de traitement au millimètre près.

Avantages

  • Aucun travail supplémentaire : découpe sans ébarbures ni copeaux
  • Travaillez sans efforts et respectez vos articulations grâce à un mécanisme de levier
  • Longue durée de vie grâce à ses composants et matériaux de très haute qualité
  • Tout en un grâce à une vaste gamme de produits

Découper au millimètre près

Profilé et coupe-profilé  

Découper des profilés au millimètre près

Vous pouvez obtenir la longueur exactement désirée, avec une butée, de profilés et de coupe-profilés. La plage des millimètres/pouces inscrite sur la barre graduée est protégée contre l'usure sur une longue durée.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55