Retour au sommaire

Explication de la désignation du produit pour les articles de la série Field Analog

La désignation présente sur le produit donne notamment des informations sur la fonction, l’alimentation et la technique de raccordement des appareils.
L’exemple suivant vous montre comment classer la désignation.

Afficheurs de processus et appareils de terrain de la série Field Analog

Exemple de conception de la désignation du produit pour les articles de la série Field Analog

En prenant pour exemple le convertisseur de température MACX MCR-TS-I-OLP-C, nous vous montrons comment décrypter les différents segments de la désignation du produit :

DescriptionDésignationExplication
GammeFA MCR
FA MCR-EX
MACX MCR
MACX MCR-EX
MCR-SL/-FL
Afficheurs de processus et appareils de terrain de la série Field Analog
Afficheurs de processus de sécurité intrinsèque et appareils de terrain de la série Field Analog
Appareils de terrain de la série MACX Analog
Afficheurs de processus de sécurité intrinsèque de la série MACX Analog
Afficheurs de processus et appareils de terrain de la série MCR
Ajout 1FD
FDS
D
DS
HT
Afficheurs de processus et appareils de terrain de la série dans le boîtier de terrain
Afficheurs de processus dans le boîtier de terrain, compatibles HART
Afficheurs de processus dans le boîtier encastrable pour tableau de commande
Afficheurs de processus dans le boîtier encastrable pour tableau de commande, compatibles HART
Convertisseurs de mesure
EntréeI
UI
TUI

TS
PT100
FIT
SPA
Entrée de courant
Tension, courant
Thermomètres à résistance, thermocouples, sources mV, tension, courant
Thermomètres à résistance, thermocouples, compatibles HART
Thermomètres à résistance, Pt100
Affichages de fréquences, impulsions et temps
Générateurs de valeur de consigne de tension et de courant
Ajout 2 (uniquement MCR-…)LPalimentation par boucle de sortie, aucune alimentation extérieure supplémentaire requise
SortieUI-2REL

I
Sortie tension et sortie courant, deux relais inverseurs, une sortie transistor
Sortie courant
Ajout 3 (uniquement MCR-…)EXVariante sécurité intrinsèque
Alimentation
UP
OLP UP OLP
Tension nominale 24 VDC
Plage d’alimentation étendue
Alimentation par boucle de sortie, aucune alimentation extérieure supplémentaire requise
Raccordement
PT / SP
Raccordement vissé
Push-in Technology
Configuration
C
pas configuré, configuration standard
avec configuration de commande, modifiable

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Explication de la désignation du produit pour les articles de la série Field Analog

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55